(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-FEB-FG310-ブルー
消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310 ショウカキシュウノウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,381円
税込単価
11,419円

【特長】・コンパクトなサイズでさまざまな設置場所に対応出来ます。・カラーは4色...

詳細情報を確認する

型番

SK-FEB-FG310-ブルー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310:関連画像

 
商品情報を表示

SK-FEB-FG310-ブルー の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-FG310-ブルー

1個

10,381( 11,419円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなサイズでさまざまな設置場所に対応出来ます。
・カラーは4色からお選び下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310の型番SK-FEB-FG310-ブルーのページです。
型番SK-FEB-FG310-ブルーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG320

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG320

      キーボックス OCシリーズ

      キーボックス OCシリーズ

        ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

        ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

            消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

            消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74

                消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74

                  消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51

                  消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51

                    メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 和合商事 和合商事 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                    通常価格 10,174円 11,142円 5,041円 6,992円 31,091円 13,102円 31,669円 25,820円 19,316円
                    通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   3日目   10日目   4日目   10日目   10日目   10日目  

                    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SK-FEB-FG310-シルバー
                    SK-FEB-FG310-ブラック
                    SK-FEB-FG310-ホワイト
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    10,174円

                    ( 11,191円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    10,174円

                    ( 11,191円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    10,381円

                    ( 11,419円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました