【特長】減速比は50~120で仕様が止めねじ付とキー溝付の2種ある クローズ型...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
サイズ | 減速比 | 許容平均トルク※1 | 許容最大トルク※2 | 非常時最大トルク※3 | 許容平均 入力回転数※4 | 許容最高 入力回転数※5 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [r/min] | [r/min] | ||
35 | 50 | 7 | 23 | 46 | 3,000 | 8,500 |
80 | 9 | 27 | 55 | |||
100 | 9 | 32 | 63 | |||
42 | 50 | 21 | 44 | 91 | 3,000 | 7,300 |
80 | 26 | 50 | 102 | |||
100 | 28 | 63 | 129 | |||
120 | 28 | 63 | 129 | |||
50 | 50 | 33 | 73 | 127 | 3,000 | 6,500 |
80 | 40 | 86 | 149 | |||
100 | 47 | 96 | 172 | |||
120 | 47 | 96 | 172 | |||
63 | 50 | 51 | 127 | 242 | 3,000 | 5,600 |
80 | 66 | 142 | 266 | |||
100 | 70 | 163 | 295 | |||
120 | 70 | 163 | 295 | |||
80 | 50 | 89 | 253 | 447 | 3,000 | 4,800 |
80 | 122 | 316 | 590 | |||
100 | 142 | 346 | 673 | |||
120 | 142 | 346 | 673 |
サイズ | 重量 | 慣性モーメント |
---|---|---|
kg | ×10-4kgm2 | |
35 | 0.50 | 0.0377 |
42 | 0.68 | 0.0856 |
50 | 0.95 | 0.207 |
63 | 1.5 | 0.544 |
80 | 3.3 | 1.63 |
型番 |
適応モータ |
減速比 |
軸方向 |
軸径(mm) |
サイズ |
コード(詳細はカタログをご参照下さい) |
許容平均トルク(入力2000r/min時)(Nm) |
許容最大トルク(起動・停止時)(Nm) |
許容最高入力回転数(r/min) |
φLA |
φSA |
仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
その他
|
50
|
ストレート(同心)
|
8
|
42
|
CF
|
21
|
44
|
7300
|
71
|
27
|
キー溝付
| 1個 | 68,024円(
74,826円
) | 45日目 | |
その他
|
100
|
ストレート(同心)
|
14
|
50
|
CF
|
47
|
96
|
6500
|
82
|
32
|
キー溝付
| 1個 | 78,584円(
86,442円
) | 70日目 | |
その他
|
120
|
ストレート(同心)
|
14
|
63
|
CF
|
70
|
163
|
5600
|
96
|
42
|
キー溝付
| 1個 | 90,288円(
99,317円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】減速比は50~120で仕様が止めねじ付とキー溝付の2種ある クローズ型 ユニットタイプのフレックスウェーブ減速機です。