(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS Vプーリー C型

JIS Vプーリー C型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格を上回る最高品質のプーリー。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは特注には対応しておりません。

型番

未確定243件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

10U

10X

10Y

20X

21U

30U

30X

30Y

40U

41U

50U

50X

50Y

51U

55U

56U

 
 
 

溝と形状適用表

溝数10U10X10Y20X21U30U30X30Y40U41U50U50X50Y51U55U56U
1
2
3
4
5
6

[ ! ]寸法表はカタログ:P-34~43を参照ください。

原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化

写真
品番JIS-C-1JIS-C-2JIS-C-3JIS-C-4
品名JIS Vプーリー - C・CX適用JIS Vプーリー - C・CX適用JIS Vプーリー - C・CX適用JIS Vプーリー - C・CX適用
溝形状CCCC
使用ベルトC・CXC・CXC・CXC・CX
溝本数1234
特長JIS規格を上回る高品質
充実のラインアップ
JIS規格を上回る高品質
充実のラインアップ
JIS規格を上回る高品質
充実のラインアップ
JIS規格を上回る高品質
充実のラインアップ

JIS-C-1~4の仕様

写真
品番JIS-C-5JIS-C-6
品名JIS Vプーリー - C・CX適用JIS Vプーリー - C・CX適用
溝形状CC
使用ベルトC・CXC・CX
溝本数56
特長JIS規格を上回る高品質
充実のラインアップ
JIS規格を上回る高品質
充実のラインアップ

JIS-C-5~6の仕様

商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠

商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠

溝部の寸法

溝の形呼び径
dm
α±0.5
(°)
l0w1kk0e*1f
A100以下
100を超え125以下
125を超えるもの
349.211.954.5 0~+0.28.015.0±0.410.0±1
3612.12
3812.30
B160以下
160を超え200以下
200を超えるもの
3412.515.865.5 0~+0.29.519.0±0.412.5±1
3616.07
3816.29
C250以下
250を超え315以下
315を超えるもの
3416.921.187.0 0~+0.312.025.5±0.517.0±1
3621.45
3821.72
D450以下
450を超えるもの
3624.630.779.5 0~+0.415.537.0±0.524.0 -1~+2
3831.14

 

単位 : mm

 

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

呼び径
dm
外周の振れの許容値リム側面の振れの許容値外径の許容差
118以下0.15(0.3)0.15(0.3)±0.4(±0.6)
125以上 160以下0.15(0.4)0.15(0.4)±0.6(±0.8)
165以上 224以下0.2(0.4)0.2(0.4)±0.6(±0.8)
236以上 300以下0.25(0.4)0.25(0.4)±0.6(±0.8)
315以上 450以下0.3(0.6)0.3(0.6)±0.9(±1.2)
475以上 630以下0.4(0.6)0.4(0.6)±0.9(±1.2)
710以上 1120以下0.5(0.8)0.5(0.8)±1.2(±1.6)

 

単位 : mm

 

新旧JIS平行キー溝、押しねじ


ハブ端面から押しねじの中心までの寸法xは、ねじ径の1.5倍を基準としています。

 
■新JIS平行キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー押しねじ*
M
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(JS9)基準寸法許容差
-103±0.01251.4+0.1
0
3×3M6
10124±0.01501.84×4
121752.35×5
172262.86×6
22308±0.01803.3+0.2
0
8×7M8
30381010×8
384412±0.021512×8
4450143.814×9M10
5058164.316×10
5865184.418×11M12
657520±0.02604.920×12
7585225.422×14
85952525×14
95110286.428×16
11013032±0.03107.432×18
*プーリーの種類により押しねじのサイズが異なる場合があります。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■旧JIS平行キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー押しねじ*
M
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(F7)基準寸法許容差
-104+0.022
+0.010
1.5+0.1
0
4×4M6
1013
1320525×5
20307+0.028
+0.013
37×7M8
3040103.510×8
405012+0.034
+0.016
12×8M10
506015515×10
607018618×12M12
708020+0.041
+0.020
20×13
809524824×16
9511028928×18
11012532+0.050
+0.025
1032×20
125140351135×22
*プーリーの種類により押しねじのサイズが異なる場合があります。
●JIS B 1301 - 1959より引用
■新JISこう配キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(D10)基準寸法許容差
124+0.078
+0.030
1.2+0.1
0
4×4
121751.45×5
172262.26×6
22308+0.098
+0.040
2.4+0.2
0
8×7
30381010×8
384412+0.120
+0.050
12×8
4450142.914×9
5058163.416×10
58651818×11
657520+0.149
+0.065
3.920×12
7585224.422×14
85952525×14
95110285.428×16
11013032+0.180
+0.080
6.832×18
[ ! ]標準軸穴径はΦ12以上で小数点を含まない値です。
[ ! ]キー溝こう配は1/100です。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■旧JISこう配キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(D10)基準寸法許容差
134+0.078
+0.030
1.5+0.1
0
4×4
1320525×5
20307+0.098
+0.040
37×7
3040103.510×8
405012+0.120
+0.050
12×8
506015515×10
607018618×12
708020+0.149
+0.065
20×13
809524824×16
9511028928×18
11012532+0.180
+0.080
1032×20
1251403511+0.15
0
35×22
[ ! ]標準軸穴径はΦ12以上で小数点を含まない値です。
[ ! ]キー溝こう配は1/100です。
●JIS B 1301 - 1959より引用

特長

1個でも、短納期でお届け

鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

便利な追加工サービスを標準化

軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。手配も簡単。

充実のラインアップ。650サイズ

A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。

JIS規格を上回る高品質

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っている。

バランス

外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としている。これは、周速15m / sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当。

型番リスト

型番
プーリベルト種類
プーリ溝形状
プーリ溝本数
呼び径(mm)
形状図番/Type
追加工
キー溝、押しねじ加工 ※押しねじ加工選択時押しねじ付属
キー種類
軸穴公差
軸穴径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準Vベルト
C
1
88
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

3,631( 3,994円 )

3日目

標準Vベルト
C
1
88
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 32
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
1
88
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 32
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
1
112
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

4,370( 4,807円 )

3日目

標準Vベルト
B
1
112
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 32
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
B
1
112
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 32
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
2
112
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

6,573( 7,230円 )

3日目

標準Vベルト
D
2
125
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

7,305( 8,036円 )

3日目

標準Vベルト
C
1
140
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

5,803( 6,383円 )

3日目

標準Vベルト
D
1
140
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
14 ~ 35
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
D
1
140
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
14 ~ 35
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
2
140
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

9,375( 10,313円 )

3日目

標準Vベルト
C
2
150
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

8,291( 9,120円 )

3日目

標準Vベルト
C
1
165
20X
なし
-
-
-
-
10

1個

7,816( 8,598円 )

3日目

標準Vベルト
B
1
165
20X
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
14 ~ 42
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
B
1
165
20X
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
14 ~ 42
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
2
165
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

9,583( 10,541円 )

3日目

標準Vベルト
C
3
176
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

21,739( 23,913円 )

3日目

標準Vベルト
C
4
176
51U
なし
-
-
-
-
10

1個

25,285( 27,814円 )

3日目

標準Vベルト
C
1
180
10U
なし
-
-
-
-
10

1個

10,408( 11,449円 )

3日目

標準Vベルト
C
2
180
30U
なし
-
-
-
-
10

1個

15,167( 16,684円 )

3日目

標準Vベルト
C
3
180
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

17,056( 18,762円 )

3日目

標準Vベルト
C
4
180
51U
なし
-
-
-
-
10

1個

20,622( 22,684円 )

3日目

標準Vベルト
C
5
180
56U
なし
-
-
-
-
10

1個

34,345( 37,780円 )

3日目

標準Vベルト
C
6
180
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

39,807( 43,788円 )

3日目

標準Vベルト
C
4
182
51U
なし
-
-
-
-
10

1個

25,604( 28,164円 )

3日目

標準Vベルト
C
4
182
51U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
24 ~ 80
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
4
182
51U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
24 ~ 80
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
3
185
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

20,728( 22,801円 )

3日目

標準Vベルト
C
4
185
51U
なし
-
-
-
-
10

1個

25,796( 28,376円 )

3日目

標準Vベルト
C
5
185
56U
なし
-
-
-
-
10

1個

35,259( 38,785円 )

3日目

標準Vベルト
C
6
185
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

41,031( 45,134円 )

3日目

標準Vベルト
C
3
188
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

21,537( 23,691円 )

3日目

標準Vベルト
D
3
188
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
21 ~ 50
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
D
3
188
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
21 ~ 50
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
4
188
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

26,399( 29,039円 )

3日目

標準Vベルト
D
4
188
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
24 ~ 56
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
D
4
188
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
24 ~ 56
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
5
188
56U
なし
-
-
-
-
10

1個

38,971( 42,868円 )

3日目

標準Vベルト
C
6
188
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

41,349( 45,484円 )

3日目

標準Vベルト
C
1
191
20X
なし
-
-
-
-
10

1個

9,572( 10,529円 )

3日目

標準Vベルト
B
1
191
20X
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
14 ~ 45
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
B
1
191
20X
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
14 ~ 45
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
2
191
50X
なし
-
-
-
-
10

1個

14,117( 15,529円 )

3日目

標準Vベルト
C
3
191
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

22,565( 24,822円 )

3日目

細幅Vベルト(ウェッジタイプ)
3V
3
191
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
21 ~ 50
10

1個

-( - )

-

細幅Vベルト(ウェッジタイプ)
3V
3
191
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
21 ~ 50
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
4
191
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

25,285( 27,814円 )

3日目

標準Vベルト
D
4
191
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
24 ~ 56
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
D
4
191
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
24 ~ 56
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
5
191
56U
なし
-
-
-
-
10

1個

38,971( 42,868円 )

3日目

標準Vベルト
C
6
191
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

42,679( 46,947円 )

3日目

標準Vベルト
C
3
194
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

21,537( 23,691円 )

3日目

標準Vベルト
B
3
194
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
21 ~ 50
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
B
3
194
50U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
21 ~ 50
10

1個

-( - )

-

標準Vベルト
C
4
194
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

26,403( 29,043円 )

3日目

標準Vベルト
C
5
194
56U
なし
-
-
-
-
10

1個

39,007( 42,908円 )

3日目

標準Vベルト
C
6
194
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

45,107( 49,618円 )

3日目

標準Vベルト
C
3
197
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

21,739( 23,913円 )

3日目

標準Vベルト
C
4
197
50U
なし
-
-
-
-
10

1個

26,009( 28,610円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格を上回る最高品質のプーリー。
【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。
・A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。
・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。
・とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%。
・表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行ってる。
【用途】
・送風機などに。

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは特注には対応しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS Vプーリー C型

JIS Vプーリー C型

    JIS Vプーリー A型

    JIS Vプーリー A型

      JIS Vプーリー B型

      JIS Vプーリー B型

        標準Vプーリー

        標準Vプーリー

          イソメック SPプーリー

          イソメック SPプーリー

            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
            通常価格 - - - - 3,506円
            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ - Vベルトプーリ

            JIS Vプーリー C型のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            モーター用
            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
            規格品なので、普通に問題なく使えます
            古いモーター用だったので、旧JIS加工対応はよかったです

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q プーリー交換時期を判断する方法はありますか?
            A
            プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。詳しくはVプーリー用溝ゲージ:VMGをご参照ください。

            Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました