(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS Vプーリー B型

JIS Vプーリー B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

JIS B 1854 準拠で充実のラインアップのVベルトプーリ。【特長】・鋳造...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは特注には対応しておりません。

型番

未確定384件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

10U

10X

10Y

11U

20U

20X

20Y

21U

23U

30U

30X

30Y

40U

41U

50U

50X

50Y

 

溝と形状適用表

溝数10U10X10Y11U20U20X20Y21U23U30U30X30Y40U41U50U50X50Y
1
2
3
4
5

[ ! ]寸法表はカタログ:P-34~43を参照ください。

製品仕様

JIS Vプーリーの仕様

鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届け。

充実のラインアップ。650サイズ。

A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。

JIS規格を上回る高品質。

材質・加工精度・バランス精度ともに JIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行う。

 Vプーリーの外観

Vプーリーの外観

商品規格はJIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」に準拠している。

商品規格はJIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」に準拠している。

溝部の寸法

溝の形呼び径
dm
α±0.5
(°)
low1kkoe*1f
A100以下349.211.954.5+0.2
0
8.015.0±0.410.0±1
100を超え125以下3612.12
125を超えるもの3812.30
B160以下3412.515.865.5+0.2
0
9.519.0±0.412.5±1
160を超え200以下3616.07
200を超えるもの3816.29
C250以下3416.921.187.0+0.3
0
12.025.5±0.517.0±1
250を超え315以下3621.45
315を超えるもの3821.72
D450以下3624.630.779.5+0.4
0
15.537.0±0.524.0+2
-1
450を超えるもの3831.14

溝部の寸法(単位 : mm)
*1 : eの累積誤差は±0.8mm以下。

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

呼び径
dm
外周の振れの許容鏟リム側面の振れの許容值外径の許容差
118以下0.15(0.3)0.15(0.3)±0.4(±0.6)
125以上160以下0.15(0.4)0.15(0.4)±0.6(±0.8)
165以上224以下0.2(0.4)0.2(0.4)±0.6(±0.8)
236以上300以下0.25(0.4)0.25(0.4)±0.6(±0.8)
315以上450以下03(0.6)0.3(0.6)±0.9(±1.2)
475以上630以下0.4(0.6)0.4(0.6)±0.9(±1.2)
710以上1120以下0.5(0.8)0.5(0.8)±1.2(±1.6)

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差(単位 : mm)
*( )内はJIS B 1854 - 1987の数値

バランス

外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としている。これは、周速15m / sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当。

材質・仕上げ

JIS Vプーリー : FC200以上塗装、NBKブルー(本体)

新旧JIS平行キー溝、押しねじ


ハブ端面から押しねじの中心までの寸法xは、ねじ径の1.5倍を基準としています。

 
■新JIS平行キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー押しねじ*
M
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(JS9)基準寸法許容差
-103±0.01251.4+0.1
0
3×3M6
10124±0.01501.84×4
121752.35×5
172262.86×6
22308±0.01803.3+0.2
0
8×7M8
30381010×8
384412±0.021512×8
4450143.814×9M10
5058164.316×10
5865184.418×11M12
657520±0.02604.920×12
7585225.422×14
85952525×14
95110286.428×16
11013032±0.03107.432×18
*プーリーの種類により押しねじのサイズが異なる場合があります。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■旧JIS平行キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー押しねじ*
M
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(F7)基準寸法許容差
-104+0.022
+0.010
1.5+0.1
0
4×4M6
1013
1320525×5
20307+0.028
+0.013
37×7M8
3040103.510×8
405012+0.034
+0.016
12×8M10
506015515×10
607018618×12M12
708020+0.041
+0.020
20×13
809524824×16
9511028928×18
11012532+0.050
+0.025
1032×20
125140351135×22
*プーリーの種類により押しねじのサイズが異なる場合があります。
●JIS B 1301 - 1959より引用
■新JISこう配キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(D10)基準寸法許容差
124+0.078
+0.030
1.2+0.1
0
4×4
121751.45×5
172262.26×6
22308+0.098
+0.040
2.4+0.2
0
8×7
30381010×8
384412+0.120
+0.050
12×8
4450142.914×9
5058163.416×10
58651818×11
657520+0.149
+0.065
3.920×12
7585224.422×14
85952525×14
95110285.428×16
11013032+0.180
+0.080
6.832×18
[ ! ]標準軸穴径はΦ12以上で小数点を含まない値です。
[ ! ]キー溝こう配は1/100です。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■旧JISこう配キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(D10)基準寸法許容差
134+0.078
+0.030
1.5+0.1
0
4×4
1320525×5
20307+0.098
+0.040
37×7
3040103.510×8
405012+0.120
+0.050
12×8
506015515×10
607018618×12
708020+0.149
+0.065
20×13
809524824×16
9511028928×18
11012532+0.180
+0.080
1032×20
1251403511+0.15
0
35×22
[ ! ]標準軸穴径はΦ12以上で小数点を含まない値です。
[ ! ]キー溝こう配は1/100です。
●JIS B 1301 - 1959より引用

型番リスト

型番
プーリ溝本数
呼び径(mm)
形状図番/Type
追加工
キー溝、押しねじ加工 ※押しねじ加工選択時押しねじ付属
キー種類
軸穴公差
軸穴径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
63
11U
なし
-
-
-
-
10

1個

1,795( 1,975円 )

4日目

2
63
11U
なし
-
-
-
-
10

1個

2,704( 2,974円 )

3日目

2
63
11U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
20 ~ 28
10

1個

-( - )

-

2
63
11U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
20 ~ 28
10

1個

-( - )

-

1
71
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

2,118( 2,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
71
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

2,743( 3,017円 )

3日目

2
71
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 28
10

1個

-( - )

-

2
71
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 28
10

1個

-( - )

-

3
71
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

3,233( 3,556円 )

3日目

1
75
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

2,042( 2,246円 )

3日目

1
75
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 25
10

1個

-( - )

-

1
75
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 25
10

1個

-( - )

-

2
75
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

3,062( 3,368円 )

3日目

2
75
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 28
10

1個

-( - )

-

2
75
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 28
10

1個

-( - )

-

3
75
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

3,506( 3,857円 )

3日目

1
80
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

2,287( 2,516円 )

3日目

1
80
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 28
10

1個

-( - )

-

1
80
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 28
10

1個

-( - )

-

2
80
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

3,482( 3,830円 )

3日目

2
80
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 28
10

1個

-( - )

-

2
80
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 28
10

1個

-( - )

-

3
80
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

4,105( 4,516円 )

3日目

3
80
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
15 ~ 28
10

1個

-( - )

-

3
80
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
15 ~ 28
10

1個

-( - )

-

4
80
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

5,062( 5,568円 )

3日目

1
90
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

2,593( 2,852円 )

3日目

1
90
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 28
10

1個

-( - )

-

1
90
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 28
10

1個

-( - )

-

2
90
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

4,230( 4,653円 )

3日目

2
90
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 28
10

1個

-( - )

-

2
90
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 28
10

1個

-( - )

-

3
90
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

4,857( 5,343円 )

3日目

3
90
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
15 ~ 32
10

1個

-( - )

-

3
90
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
15 ~ 32
10

1個

-( - )

-

4
90
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

5,985( 6,584円 )

3日目

1
100
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

3,062( 3,368円 )

3日目

1
100
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 32
10

1個

-( - )

-

1
100
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 32
10

1個

-( - )

-

2
100
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

4,577( 5,035円 )

3日目

2
100
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 32
10

1個

-( - )

-

2
100
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 32
10

1個

-( - )

-

3
100
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

5,563( 6,119円 )

3日目

3
100
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
15 ~ 36
10

1個

-( - )

-

3
100
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
15 ~ 36
10

1個

-( - )

-

4
100
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

7,246( 7,971円 )

3日目

4
100
41U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
17 ~ 45
10

1個

-( - )

-

4
100
41U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
17 ~ 45
10

1個

-( - )

-

5
100
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

7,753( 8,528円 )

3日目

5
100
41U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
19 ~ 45
10

1個

-( - )

-

5
100
41U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
19 ~ 45
10

1個

-( - )

-

1
106
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

3,427( 3,770円 )

3日目

1
106
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 32
10

1個

-( - )

-

1
106
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
11 ~ 32
10

1個

-( - )

-

2
106
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

4,308( 4,739円 )

3日目

2
106
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 32
10

1個

-( - )

-

2
106
21U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
新JIS、こう配キー(S1側) / 旧JIS、こう配キー(S1側) / 新JIS、こう配キー(S2側) / 旧JIS、こう配キー(S2側) / 新JIS、こう配キー(S3側) / 旧JIS、こう配キー(S3側) / 新JIS、こう配キー(SF側) / 新JIS、平行キー / 旧JIS、こう配キー(SF側) / 旧JIS、平行キー
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
12 ~ 32
10

1個

-( - )

-

3
106
21U
なし
-
-
-
-
10

1個

6,089( 6,698円 )

3日目

4
106
41U
なし
-
-
-
-
10

1個

7,896( 8,686円 )

3日目

4
106
41U
あり
平行キー溝+押しねじ×1 / 押しねじ×1 / 平行キー溝+押しねじ×2(90度) / 押しねじ×2(90度) / 平行キー溝+押しねじ×2(120度) / 押しねじ×2(120度) / こう配キー溝 / なし / 平行キー溝
キー溝なし
公差域F、6級 / 公差域G、6級 / 公差域H、6級 / 公差域F、7級 / 公差域G、7級 / 公差域F、8級 / 公差域G、8級 / 公差域H、8級 / 公差域H、7級
17 ~ 45
10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B 1854 準拠で充実のラインアップのVベルトプーリ。
【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・充実のラインアップ。650サイズ。A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。
・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。
【用途】
・送風機などに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは特注には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS Vプーリー B型

JIS Vプーリー B型

    JIS Vプーリー A型

    JIS Vプーリー A型

      JIS Vプーリー C型

      JIS Vプーリー C型

        標準Vプーリー

        標準Vプーリー

          イソメック SPプーリー

          イソメック SPプーリー

            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
            通常価格 - - - - 3,506円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ - Vベルトプーリ
            プーリベルト種類 標準Vベルト 標準Vベルト - - -
            プーリ溝形状 B - - - -

            JIS Vプーリー B型のレビュー

            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
            設備の保守
            評価 4.0満足度:4.02020/05/29
            A型を使用しておりましたが仕様変更によりB型を追加手配、使い勝手は非常に良いです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            設備装置の改良に
            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
            設備装置のプラスチックをペレットにするペレタイガー駆動部の軸部にガタが出始めたので、更新用として使用しました。もともと付いていた軸部はプーリーに打込みタイプだったので、軸ともどもプーリーも更新しました。数量が少なかったのでミスミから購入しました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            オリジナル製品に使用しています
            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
            製品の伝動系のモーターと製品の軸とを接続する部分に使っています。JISの規格品なので特に心配することなく、可もなく不可もない商品として使用しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            機械部品
            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
            お客様から依頼された加工を全てやっていただけました。
            短納期で仕上て頂き助かりました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            農業用機械に利用しています
            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
            新規で農業用機械を製作するにあたって、完成品でありましたのでこの商品を選定しました。ミスミだと納期もはっきりしており、価格も見積もりが不要なためスピーディーに購入できるところがよくて他の商品なども含め度々利用しています。期待通りの性能を発揮しており、気になる点はありません。今のところトラブルなく使用しており満足しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q プーリー交換時期を判断する方法はありますか?
            A
            プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。詳しくはVプーリー用溝ゲージ:VMGをご参照ください。

            Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました