(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外サイン(SK-EA-HL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-EA-2H1L
屋外サイン(SK-EA-HL) オクガイサイン(SK-EA-HL)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
169,984円
税込単価
186,982円

●標示板、看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ押出型材
  • 本体仕上:
    アルマイト処理(ブロンズ)
  • 高さ(H)(mm):
    900
  • 案内版材質:
    アルミ複合板
  • 案内板仕上:
    アルマイト処理(ホワイト)

型番

SK-EA-2H1L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

屋外サイン(SK-EA-HL):関連画像

商品情報を表示

SK-EA-2H1L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-EA-2H1L

上部案内プレート付 下部案内プレート2段
876
4549396428136

1個

169,984( 186,982円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●標示板、看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋外サイン(SK-EA-HL)の型番SK-EA-2H1Lのページです。
型番SK-EA-2H1Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外サイン(SK-EA-HL)

屋外サイン(SK-EA-HL)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

            屋外サイン(SK-EA)

            屋外サイン(SK-EA)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                  屋外サイン(SK-EA-H)

                  屋外サイン(SK-EA-H)

                    行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

                    行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

                      ライティング掲示板

                      ライティング掲示板

                        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                          ステンレス掲示板(SK-400特)

                          ステンレス掲示板(SK-400特)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 157,485円 280,529円 75,919円 93,538円 180,539円 147,945円 262,735円 80,549円 160,707円 14,340円 8,067円 18,149円 25,925円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   5日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ スチール アルミ ステンレス(SUS304)
                            本体仕上 アルマイト処理(ブロンズ) アルマイト処理 - - アルマイト処理 アルマイト処理(ブロンズ) アルマイト処理 - アルマイト処理(ブロンズ) - - - -
                            高さ(H)(mm) 900 950 865 960 950 900 930 900 900 - - - -
                            案内版材質 アルミ複合板 - - - - アルミ複合板 - - アルミ複合板 - - - -

                            屋外サイン(SK-EA-HL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-EA-1H1L
                            SK-EA-1H2L
                            SK-EA-1H3L
                            SK-EA-2H2L
                            SK-EA-2H3L
                            SK-EA-3H1L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            157,485円

                            ( 173,234円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            上部案内プレート付 下部案内プレート1段8764549396428105

                            164,984円

                            ( 181,482円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            上部案内プレート付 下部案内プレート1段11764549396428112

                            172,484円

                            ( 189,732円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            上部案内プレート付 下部案内プレート1段14764549396428129

                            178,316円

                            ( 196,148円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            上部案内プレート付 下部案内プレート2段11764549396428143

                            189,981円

                            ( 208,979円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            上部案内プレート付 下部案内プレート2段14764549396428150

                            189,981円

                            ( 208,979円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            上部案内プレート付 下部案内プレート3段8764549396428167

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました