(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外サイン(SK-EA-H)

型番:SK-EA-1H
屋外サイン(SK-EA-H) オクガイサイン(SK-EA-H)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
160,707円
税込単価
176,778円

●標示板、看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。●上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ押出型材
  • 仕様:
    上部案内プレート付
  • 本体仕上:
    アルマイト処理(ブロンズ)
  • 高さ(H)(mm):
    900
  • 案内版材質:
    アルミ複合板
  • 案内板仕上:
    アルマイト処理(ホワイト)

型番

SK-EA-1H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

屋外サイン(SK-EA-H):関連画像

商品情報を表示

SK-EA-1Hの仕様・寸法情報

商品タイプ掲示板(標準タイプ)材質(本体)アルミ押出型材
仕様上部案内プレート付本体仕上アルマイト処理(ブロンズ)
高さ(H)(mm)900幅(W)(mm)876
案内版材質アルミ複合板案内板仕上アルマイト処理(ホワイト)
JANコード4549396428051 - -

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-EA-1H

876
4549396428051

1個

160,707( 176,778円 )

14日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

●標示板、看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。
●上部案内プレート+標示板の仕様になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋外サイン(SK-EA-H)の型番SK-EA-1Hのページです。
型番SK-EA-1Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外サイン(SK-EA-H)

屋外サイン(SK-EA-H)

    屋外サイン(SK-EA)

    屋外サイン(SK-EA)

      屋外サイン(SK-EA-HL)

      屋外サイン(SK-EA-HL)

        木製枠案内板 SK-408W

        木製枠案内板 SK-408W

          アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

          アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

            総合案内板 SK-400AD

            総合案内板 SK-400AD

              サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

              サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

                サインスタンドAG-IA型

                サインスタンドAG-IA型

                  木製案内板 SK-407W

                  木製案内板 SK-407W

                    アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                    アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                        館内案内板 SK-406

                        館内案内板 SK-406

                          木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                          木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) スガツネ工業 スガツネ工業 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 160,707円 147,945円 157,485円 199,056円 125,915円 129,619円 70,857円 59,956円 240,717円 41,025円 19,444円 38,886円 11,112円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   3日目   3日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) スタンド式 スタンド式 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 タモ材 アルミ押出型材 アルミ型材(シルバー) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) タモ材(化粧合板) アルミ押出型材 アルミ ステンレス(SUS304) 合成木材+オレフィンシート
                            仕様 上部案内プレート付 - - - 壁付型シリンダー錠 - - - - - - - -
                            本体仕上 アルマイト処理(ブロンズ) アルマイト処理(ブロンズ) アルマイト処理(ブロンズ) UV印刷 - アルマイト仕上 - - クリア塗装 - - ヘアライン -
                            高さ(H)(mm) 900 900 900 - - - - - - - - 626 -

                            屋外サイン(SK-EA-H)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-EA-2H
                            SK-EA-3H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            171,755円

                            ( 188,931円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            11764549396428075

                            187,919円

                            ( 206,711円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            14764549396428099
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト