(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外サイン(SK-EA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-EA-2
屋外サイン(SK-EA) オクガイサイン(SK-EA)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
160,707円 131,249円
税込単価
176,778円 144,374円

標示板、看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ押出型材
  • 本体仕上:
    アルマイト処理(ブロンズ)
  • 高さ(H)(mm):
    900
  • 案内版材質:
    アルミ複合板
  • 案内板仕上:
    アルマイト処理(ホワイト)

型番

SK-EA-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

屋外サイン(SK-EA):関連画像

 
商品情報を表示

SK-EA-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-EA-2

1176
4549396428068

1個

160,707円

131,249

( 144,374円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標示板、看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外サイン(SK-EA)の型番SK-EA-2のページです。
型番SK-EA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外サイン(SK-EA)

屋外サイン(SK-EA)

    テナント案内板 SK-300SDN

    テナント案内板 SK-300SDN

      屋外サイン(SK-EA-HL)

      屋外サイン(SK-EA-HL)

        行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

        行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

          ライティング掲示板

          ライティング掲示板

            行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

            行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

              屋外サイン(SK-EA-H)

              屋外サイン(SK-EA-H)

                行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

                行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

                  付近案内板 SK-403

                  付近案内板 SK-403

                    ステンレス掲示板(SK-405)

                    ステンレス掲示板(SK-405)

                      木製枠案内板 SK-408W

                      木製枠案内板 SK-408W

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

                          総合案内板 SK-400AD

                          総合案内板 SK-400AD

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 147,945円 101,844円 157,485円 14,340円 8,067円 14,054円 160,707円 37,919円 82,400円 68,027円 199,056円 280,529円 129,619円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   5日目   14日目   14日目   14日目~   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) アルミ押出型材 アルミ スチール アルミ アルミ押出型材 アルミ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) タモ材 アルミ押出型材 アルミ型材(シルバー)
                            本体仕上 アルマイト処理(ブロンズ) ヘアライン アルマイト処理(ブロンズ) - - - アルマイト処理(ブロンズ) - 鏡面 - UV印刷 アルマイト処理 アルマイト仕上
                            高さ(H)(mm) 900 - 900 - - - 900 900 - - - 950 -
                            案内版材質 アルミ複合板 - アルミ複合板 - - - アルミ複合板 - アクリル樹脂(乳白) 合板(2類) - アクリル(アイボリー)又はアルミ複合板 - アルミ押出型材

                            屋外サイン(SK-EA)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-EA-1
                            SK-EA-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            147,945円

                            ( 162,740円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            8764549396428044

                            176,857円

                            ( 194,543円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            14764549396428082

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました