(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-6035-2
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035) ケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,806円
税込単価
98,787円

アルミ屋外掲示板,【本体寸法(表面部)】H900×W1200×D30/H900...

詳細情報を確認する

型番

SK-6035-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035):関連画像

商品情報を表示

SK-6035-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-6035-2

1800
4549396427993

1個

89,806( 98,787円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ屋外掲示板,【本体寸法(表面部)】H900×W1200×D30/H900×W1800×D30【重量】約19kg/約25kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)の型番SK-6035-2のページです。
型番SK-6035-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

            屋外サイン(SK-EA-HL)

            屋外サイン(SK-EA-HL)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                  アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                  アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                      アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

                      アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

                        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                          屋外サイン(SK-EA)

                          屋外サイン(SK-EA)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 80,549円 280,529円 93,538円 262,735円 180,539円 157,485円 75,919円 82,400円 125,915円 163,873円 138,876円 18,149円 147,945円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ アルミ押出型材
                            高さ(H)(mm) 900 950 960 930 950 900 865 630 - - 950 - 900
                            厚さ(D)(mm) 30 100 24 110 100 - 32 80 100 100 100 - -
                            掲示板仕上 表面:レザー 裏面:アルミ板 レザー 表面:レザーグリーン 裏面:アルミ板 レザー レザー - 表面:レザー 裏面:ガルバニウム鋼板 レザー - - レザー - -

                            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-6035-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            80,549円

                            ( 88,604円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            12004549396427986

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました