(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
93,538円 ~ 110,545円
税込価格
102,892円 ~ 121,600円

アルミ屋外掲示板(2本脚型)・屁は上下どちらの方向でも組立て可能です。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC,SLC):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
枠・脚部色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1300
ブロンズ
4549396427948

1個

93,538( 102,892円 )

14日目

1300
シルバー
4549396427955

1個

93,538( 102,892円 )

14日目

1900
ブロンズ
4549396427962

1個

110,545( 121,600円 )

14日目

1900
シルバー
4549396427979

1個

110,545( 121,600円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ屋外掲示板(2本脚型)・屁は上下どちらの方向でも組立て可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

            アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

            アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

              アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

                アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

                アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

                  アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                  アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                    アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                    アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                      掲示板(ホワイトボード)壁掛型

                      掲示板(ホワイトボード)壁掛型

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

                          掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                          掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 93,538円 75,919円 80,549円 82,400円 180,539円 41,025円 128,395円 138,876円 163,873円 125,915円 27,210円 280,529円 11,920円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ アルミ押出型材 アルミ
                            高さ(H)(mm) 960 865 900 630 950 - - 950 - - - 950 -
                            厚さ(D)(mm) 24 32 30 80 100 40 70 100 100 100 - 100 -
                            掲示板仕上 表面:レザーグリーン 裏面:アルミ板 表面:レザー 裏面:ガルバニウム鋼板 表面:レザー 裏面:アルミ板 レザー レザー 表面:レザー 裏面:アルミ板 レザー レザー - - - レザー -

                            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました