(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-8071-2-BC
アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC) ケイジバン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
220,351円 179,960円
税込単価
242,386円 197,956円

■上開き扉(ストッパー付)●扉は3mm厚透明アクリル板を使用し、80°の角度ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ押出型材
  • 仕様:
    2本脚オープン型カムロック錠
  • 本体仕上:
    アルマイト処理
  • 高さ(H)(mm):
    950
  • 厚さ(D)(mm):
    100
  • 掲示板仕上:
    レザー
  • 掲示板色:
    グリーン

型番

SK-8071-2-BC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC):関連画像

商品情報を表示

SK-8071-2-BC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-8071-2-BC

1850
4549396427757

1個

220,351円

179,960

( 197,956円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■上開き扉(ストッパー付)
●扉は3mm厚透明アクリル板を使用し、80°の角度まで開きます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)の型番SK-8071-2-BCのページです。
型番SK-8071-2-BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

    アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

    アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

        アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

        アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                  アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                  アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                      掲示板(ホワイトボード)壁掛型

                      掲示板(ホワイトボード)壁掛型

                        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 180,539円 138,876円 128,395円 89,279円 93,538円 75,919円 82,400円 80,549円 41,025円 163,873円 27,210円 19,444円 19,444円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ アルミ アルミ
                            仕様 2本脚オープン型カムロック錠 壁付オープン型カムロック錠 2本脚オープン型ターンキャッチ錠 壁付オープン型ターンキャッチ錠 - - 2本脚型シリンダー錠 - - 2本脚型シリンダー錠 - - -
                            本体仕上 アルマイト処理 - アルマイト処理 - - - アルマイト処理 - - アルマイト処理 - - -
                            高さ(H)(mm) 950 950 - - 960 865 630 900 - - - - -

                            アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-8071-1-BC
                            SK-8071-1-SLC
                            SK-8071-2-SLC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            180,539円

                            ( 198,593円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            12504549396427733

                            180,539円

                            ( 198,593円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            12504549396427740

                            220,351円

                            ( 242,386円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            18504549396427764

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました