(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-8041N-1-BC
アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC) ケイジバン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,395円 104,860円
税込単価
141,235円 115,346円

【特長】・上開き扉(ストッパー付)・SK-8041N-1型のターンキャッチ錠・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ押出型材
  • 仕様:
    2本脚オープン型ターンキャッチ錠
  • 本体仕上:
    アルマイト処理
  • 厚さ(D)(mm):
    70
  • 掲示板仕上:
    レザー
  • 掲示板色:
    グリーン

型番

SK-8041N-1-BC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC):関連画像

商品情報を表示

SK-8041N-1-BC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-8041N-1-BC

630
930
4549396427672

1個

128,395円

104,860

( 115,346円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上開き扉(ストッパー付)
・SK-8041N-1型のターンキャッチ錠・アームは1ヶ所(2型・3型は2ヶ所)になります、脚サイズは□-70×70×2になります。
・扉は3mm厚透明アクリル板を使用し、63°の角度まで開きます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)の型番SK-8041N-1-BCのページです。
型番SK-8041N-1-BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

    ステンレス掲示板(SK-405)

    ステンレス掲示板(SK-405)

      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

        アルミ掲示板(フレーム取外し型)

        アルミ掲示板(フレーム取外し型)

          アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

          アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

            アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

            アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

              アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

              アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

                アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                  アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                  アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                    木製掲示板(SMS-1055-1057)

                    木製掲示板(SMS-1055-1057)

                      アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                      アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                        木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                        木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                          ステンレス掲示板(SK-400特)

                          ステンレス掲示板(SK-400特)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 128,395円 68,027円 20,585円 28,703円 20,369円 103,107円 19,073円 16,666円 19,444円 23,224円 89,279円 11,112円 25,925円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) アルミ アルミ押出材 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ 合成木材+オレフィンシート アルミ押出型材 合成木材+オレフィンシート ステンレス(SUS304)
                            仕様 2本脚オープン型ターンキャッチ錠 - 金具スライド式 - - - - 金具スライド式 - - 壁付オープン型ターンキャッチ錠 - -
                            本体仕上 アルマイト処理 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(D)(mm) 70 - - - - - - - - 30 70 22 -

                            アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-8041N-1-SLC
                            SK-8041N-2-BC
                            SK-8041N-2-SLC
                            SK-8041N-3-BC
                            SK-8041N-3-SLC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(H)
                            (mm)
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            128,395円

                            ( 141,235円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            6309304549396427689

                            192,490円

                            ( 211,739円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            93012304549396427696

                            187,061円

                            ( 205,767円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            93012304549396427702

                            239,783円

                            ( 263,761円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            93018304549396427719

                            239,783円

                            ( 263,761円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            93018304549396427726

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました