(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-2080-1-SLC-LEDツキ
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC) ケイジバン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
354,596円 289,598円
税込単価
390,056円 318,558円

【特長】・アルミ製の大型屋外掲示板で、脚部には従来よりも強度に優れた大型アルミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ押出型材
  • 仕様:
    2本脚型シリンダー錠
  • 本体仕上:
    アルマイト処理
  • 高さ(H)(mm):
    950
  • 厚さ(D)(mm):
    100
  • 掲示板仕上:
    レザー
  • 掲示板色:
    グリーン

型番

SK-2080-1-SLC-LEDツキ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC):関連画像

商品情報を表示

SK-2080-1-SLC-LEDツキ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
照明
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-2080-1-SLC-LEDツキ

1250
LED付
4549396427481

1個

354,596円

289,598

( 318,558円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の大型屋外掲示板で、脚部には従来よりも強度に優れた大型アルミ押出型材を使用しています。
・汎用性の高い蛍光灯と省エネ、メンテナンス性にすぐれたLEDの選択が可能です。
・蛍光灯なし(標準品)、又はLED照明付をご指示下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)の型番SK-2080-1-SLC-LEDツキのページです。
型番SK-2080-1-SLC-LEDツキに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                  アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                  アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                    アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                    アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                        掲示板(ホワイトボード)壁掛型

                        掲示板(ホワイトボード)壁掛型

                          アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

                          アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 280,529円 163,873円 262,735円 75,919円 82,400円 93,538円 80,549円 41,025円 125,915円 28,703円 19,444円 27,210円 20,369円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出材 アルミ アルミ アルミ
                            仕様 2本脚型シリンダー錠 2本脚型シリンダー錠 2本脚型シリンダー錠 - 2本脚型シリンダー錠 - - - 壁付型シリンダー錠 - - - -
                            本体仕上 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 - - - - - - - -
                            高さ(H)(mm) 950 - 930 865 630 960 900 - - - - - -

                            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-2080-1-SLC-ヒョウジュン
                            SK-2080-2-SLC-LEDツキ
                            SK-2080-2-SLC-ヒョウジュン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(W)
                            (mm)
                            照明 JANコード

                            280,529円

                            ( 308,582円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            1250標準4549396427498

                            435,143円

                            ( 478,657円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            1850LED付4549396427511

                            361,076円

                            ( 397,184円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            1850標準4549396427528

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました