(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-8040N-1-BC
アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC) ケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,279円
税込単価
98,207円

上開き扉(ストッパー付)【特長】・扉は3mm厚透明アクリル板を使用し、63°の...

詳細情報を確認する

型番

SK-8040N-1-BC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC,SLC):関連画像

商品情報を表示

SK-8040N-1-BC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-8040N-1-BC

630
930
4549396426309

1個

89,279( 98,207円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上開き扉(ストッパー付)
【特長】
・扉は3mm厚透明アクリル板を使用し、63°の角度まで開きます。
・H630×W930サイズのターンキャッチ錠及びアームは1ヶ所になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)の型番SK-8040N-1-BCのページです。
型番SK-8040N-1-BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)

      アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

      アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

          アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

          アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

            ライティング掲示板

            ライティング掲示板

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

                掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                  アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

                  アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

                    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                      木製枠案内板 SK-408W

                      木製枠案内板 SK-408W

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 89,279円 128,395円 138,876円 180,539円 41,025円 8,067円 93,538円 11,920円 75,919円 82,400円 199,056円 163,873円 19,444円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   5日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 スチール アルミ押出型材 アルミ アルミ押出型材 アルミ押出型材 タモ材 アルミ押出型材 アルミ
                            仕様 壁付オープン型ターンキャッチ錠 2本脚オープン型ターンキャッチ錠 壁付オープン型カムロック錠 2本脚オープン型カムロック錠 - - - 金具スライド式 - 2本脚型シリンダー錠 - 2本脚型シリンダー錠 -
                            厚さ(D)(mm) 70 70 100 100 40 - 24 - 32 80 15 100 -
                            掲示板仕上 レザー レザー レザー レザー 表面:レザー 裏面:アルミ板 - 表面:レザーグリーン 裏面:アルミ板 - 表面:レザー 裏面:ガルバニウム鋼板 レザー - - -

                            アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-8040N-1-SLC
                            SK-8040N-2-BC
                            SK-8040N-2-SLC
                            SK-8040N-3-BC
                            SK-8040N-3-SLC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(H)
                            (mm)
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            89,279円

                            ( 98,207円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            6309304549396426316

                            134,354円

                            ( 147,789円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            93012304549396426323

                            134,354円

                            ( 147,789円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            93012304549396426330

                            190,463円

                            ( 209,509円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            93018304549396426347

                            190,463円

                            ( 209,509円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            93018304549396426354

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました