(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木製案内板 SK-407W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-407W-1T
木製案内板 SK-407W モクセイアンナイバン SK-407W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
240,717円
税込単価
264,789円

木製案内板【特長】・あたたかみのある木製【用途】・病院等の案内板用に最適

詳細情報を確認する

型番

SK-407W-1T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SK-407W-1T イメージ

SK-407W-1T イメージ

木製案内板(SK-407W)の寸法

(単位:mm)

SK-407W-1Yの寸法図

SK-407W-1Yの寸法図

商品記号仕様材質寸法仕上
HWD
SK-407W-1Y横型タモ材
(化粧合板)
60090018本体:クリア塗装
表示:UV印刷
SK-407W-2Y9001,20018
SK-407W-1T縦型90060018
SK-407W-2T1,20090018
商品情報を表示

SK-407W-1T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-407W-1T

縦型
900
600
4549396425128

1個

240,717( 264,789円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木製案内板
【特長】
・あたたかみのある木製
【用途】
・病院等の案内板用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木製案内板 SK-407Wの型番SK-407W-1Tのページです。
型番SK-407W-1Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木製案内板 SK-407W

木製案内板 SK-407W

    木製枠案内板 SK-408W

    木製枠案内板 SK-408W

      アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

      アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

        掲示板(ホワイトボード)壁掛型

        掲示板(ホワイトボード)壁掛型

          付近案内板 SK-403

          付近案内板 SK-403

            アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

            アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

              行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Y

              行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Y

                アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                  行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

                  行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

                    行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

                    行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

                      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

                      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

                        総合案内板 SK-400AD

                        総合案内板 SK-400AD

                          ステンレス掲示板(SK-405)

                          ステンレス掲示板(SK-405)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 240,717円 199,056円 89,279円 27,210円 82,400円 20,369円 14,340円 28,703円 14,054円 37,919円 20,585円 129,619円 68,027円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目~   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) タモ材(化粧合板) タモ材 アルミ押出型材 アルミ ステンレス(SUS304) アルミ アルミ アルミ押出材 アルミ アルミ アルミ アルミ型材(シルバー) ステンレス(SUS304)
                            本体仕上 クリア塗装 UV印刷 - - 鏡面 - - - - - - アルマイト仕上 -
                            厚さ(D)(mm) 18 15 70 - 20 - - - - - - 15 -

                            木製案内板 SK-407Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-407W-1Y
                            SK-407W-2T
                            SK-407W-2Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 高さ(H)
                            (mm)
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            240,717円

                            ( 264,789円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            横型6009004549396425135

                            370,333円

                            ( 407,366円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            縦型12009004549396425142

                            370,333円

                            ( 407,366円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            横型90012004549396425159

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました