(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テナント案内板 SK-300AD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-300AD-7
テナント案内板 SK-300AD テナントアンナイバン SK-300AD

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,584円 75,613円
税込単価
101,842円 83,174円

テナント案内板【特長】・プレート正面脱着式【用途】・マンションエントランス等の...

詳細情報を確認する

型番

SK-300AD-7 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SK-300AD-7 イメージ

SK-300AD-7 イメージ

テナント案内板(SK-300AD)の寸法

(単位:mm)

SK-300AD-7の寸法図

SK-300AD-7の寸法図

SK-300AD-5の寸法図

SK-300AD-5の寸法図

SK-300AD-10の寸法図

SK-300AD-10の寸法図

テナント案内板(SK-300AD)の取付図

テナント案内板(SK-300AD)の取付図

商品記号材質寸法仕上
HWD段数
SK-300AD-5枠:アルミ押出型材
表示基板:アルミ押出型材
418604155枠:アルマイト仕上
SK-300AD-7582604157
SK-300AD-108286041510
商品情報を表示

SK-300AD-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
段数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-300AD-7

418
5段
4549396424954

1個

92,584円

75,613

( 83,174円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テナント案内板
【特長】
・プレート正面脱着式
【用途】
・マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テナント案内板 SK-300ADの型番SK-300AD-7のページです。
型番SK-300AD-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テナント案内板 SK-300AD

テナント案内板 SK-300AD

    テナント案内板 SK-300SDN

    テナント案内板 SK-300SDN

      総合案内板 SK-400AD

      総合案内板 SK-400AD

        屋外サイン(SK-EA)

        屋外サイン(SK-EA)

          行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

          行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

            付近案内板 SK-403

            付近案内板 SK-403

              行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

              行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

                行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

                行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

                  木製案内板 SK-407W

                  木製案内板 SK-407W

                    ライティング掲示板

                    ライティング掲示板

                      木製枠案内板 SK-408W

                      木製枠案内板 SK-408W

                        館内案内板 SK-406

                        館内案内板 SK-406

                          ステンレス掲示板(SK-405)

                          ステンレス掲示板(SK-405)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 74,067円 101,844円 129,619円 147,945円 37,919円 82,400円 14,340円 14,054円 240,717円 8,067円 199,056円 38,886円 68,027円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目~   14日目   14日目   14日目   14日目   5日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) アルミ型材(シルバー) アルミ押出型材 アルミ ステンレス(SUS304) アルミ アルミ タモ材(化粧合板) スチール タモ材 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            仕様 プレート正面脱着式 プレート正面脱着式 - - - - 金具スライド式 横書 金具スライド式 縦書 - - - - -
                            本体仕上 アルマイト仕上 ヘアライン アルマイト仕上 アルマイト処理(ブロンズ) - 鏡面 - - クリア塗装 - UV印刷 ヘアライン -
                            幅(W)(mm) 604 606 - - - - - - - - - - -

                            テナント案内板 SK-300ADのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-300AD-10
                            SK-300AD-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(H)
                            (mm)
                            段数 JANコード

                            120,359円

                            ( 132,395円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            82810段4549396424930

                            74,067円

                            ( 81,474円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            5827段4549396424947

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました