(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMS-1082
掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082 ケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,776円
税込単価
105,354円

掲示板(パンチングメタル型)【特長】・板面はレザーアイボリー・押しピン・マグネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ押出型材
  • 高さ(H)(mm):
    900
  • 厚さ(D)(mm):
    23
  • 掲示板材質:
    パンチングメタル合板+ハニカムシート
  • 掲示板色:
    アイボリー
  • 付属品:
    マグネット8ヶ付

型番

SMS-1082 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

レザーアイボリー

レザーアイボリー

フレーム取外し部

フレーム取外し部

掲示板(パンチングメタル型)(SMS-1080-1082)の寸法

掲示板(パンチングメタル型)(SMS-1080-1082)の寸法図

掲示板(パンチングメタル型)(SMS-1080-1082)の寸法図

商品記号材質寸法付属品
HWD
SMS-1081枠:アルミ押出型材
板面:パンチングメタル合板+ハニカムシート
9001,20023枠:シルバー
板面:アイボリー
マグネット8ヶ
SMS-10829001,80023
 
商品情報を表示

SMS-1082 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMS-1082

1800
4549396424879

1個

95,776( 105,354円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

掲示板(パンチングメタル型)
【特長】
・板面はレザーアイボリー
・押しピン・マグネット兼用タイプ
・掲示物がラインにそってまっすぐ貼れる長穴形状
【用途】
・マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082の型番SMS-1082のページです。
型番SMS-1082に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

    掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

    掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

      アルミ掲示板(フレーム取外し型)

      アルミ掲示板(フレーム取外し型)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

              アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

              アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

                ステンレス掲示板(SK-401-S)

                ステンレス掲示板(SK-401-S)

                  アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                  アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                      アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                      アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                        ステンレス掲示板(SK-400特)

                        ステンレス掲示板(SK-400特)

                          ライティング掲示板

                          ライティング掲示板

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース
                            通常価格 70,365円 11,920円 28,703円 20,585円 16,666円 19,444円 20,369円 11,482円 19,073円 18,149円 103,107円 25,925円 8,067円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   5日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ アルミ押出材 アルミ アルミ アルミ アルミ ステンレス(SUS304) アルミ アルミ アルミ ステンレス(SUS304) スチール
                            高さ(H)(mm) 900 - - - - - - - - - 1200 - -
                            厚さ(D)(mm) 23 - - - - - - - - - - - -
                            掲示板材質 パンチングメタル合板+ハニカムシート ホーロー白板 合板(2類)、ハニカムシート 合板(2類) 合板(2類) 樹脂複合板 樹脂複合板 EP合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類) 合板(2類) EP合板(2類) -

                            掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMS-1081
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            70,365円

                            ( 77,402円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            12004549396424862

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました