(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,919円 ~ 44,258円
税込価格
41,711円 ~ 48,684円

行事予定掲示板(ホワイトボード)【特長】・板面はホーロー白板・金具スライド式の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 高さ(H)(mm):
    900
  • 掲示板材質:
    ホーロー白板
  • 付属品:
    マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット4ヶ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SMS-916-Y-ホワイトボードタテガキ イメージ

SMS-916-Y-ホワイトボードタテガキ イメージ

SMS-916-Y-ホワイトボードヨコガキ イメージ

SMS-916-Y-ホワイトボードヨコガキ イメージ

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-916,917Y)の寸法

(単位:mm)

SMS-917-Y-ホワイトボードタテガキ/SMS-917-Y-ホワイトボードヨコガキの寸法図

SMS-917-Y-ホワイトボードタテガキ/SMS-917-Y-ホワイトボードヨコガキの寸法図

商品記号材質寸法掲示板掲示板
HW
SMS-916-Y枠:アルミ1.0mm
掲示板:ホーロー白板
9001,200シルク印刷マーカー赤黒2色
マーカー消
マグネット4ヶ
SMS-917-Y9001,800
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
金具スライド式 縦書
1200
4549396424787

1個

37,919( 41,711円 )

14日目

金具スライド式 横書
1200
4549396424770

1個

37,919( 41,711円 )

17日目

金具スライド式 縦書
1800
4549396424800

1個

44,258( 48,684円 )

14日目

金具スライド式 横書
1800
4549396424794

1個

44,258( 48,684円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

行事予定掲示板(ホワイトボード)
【特長】
・板面はホーロー白板
・金具スライド式の吊下げ型
【用途】
・マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

    行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

    行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

      行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Y

      行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Y

        行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

        行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

          掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

          掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

            掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

            掲示板(パンチングメタル型) SMS-1080・SMS-1082

              木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

              木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                大型掲示板(ホワイトボード) SMS-W

                大型掲示板(ホワイトボード) SMS-W

                  屋外サイン(SK-EA)

                  屋外サイン(SK-EA)

                    テナント案内板 SK-300AD

                    テナント案内板 SK-300AD

                      アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                      アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                        テナント案内板 SK-300SDN

                        テナント案内板 SK-300SDN

                          館内案内板 SK-406

                          館内案内板 SK-406

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 37,919円 14,340円 14,340円 14,054円 11,920円 70,365円 11,112円 183,316円 147,945円 74,067円 125,915円 101,844円 38,886円
                            通常出荷日 14日目~   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ押出型材 合成木材+オレフィンシート アルミ アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            高さ(H)(mm) 900 - - - - 900 - 1200 900 - - - 626
                            掲示板材質 ホーロー白板 ホーロー白板 ホーロー白板 ホーロー白板 ホーロー白板 パンチングメタル合板+ハニカムシート 樹脂複合板 ホーロー白板 - - - - -
                            付属品 マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット4ヶ マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット3ヶ マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット3ヶ マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット3ヶ マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット4ヶ マグネット8ヶ付 - マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット3ヶ - - - - -

                            行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Yのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました