(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Y

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,340円 ~ 21,769円
税込価格
15,774円 ~ 23,946円

行事予定掲示板(ホワイトボード)【特長】・板面はホーロー白板・金具スライド式の...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SMS-914-Y-ホワイトボードタテガキ イメージ

SMS-914-Y-ホワイトボードタテガキ イメージ

SMS-914-Y-ホワイトボードヨコガキ イメージ

SMS-914-Y-ホワイトボードヨコガキ イメージ

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-914,915Y)の寸法

SMS-914-Y-ホワイトボードタテガキ/SMS-914-Y-ホワイトボードヨコガキの寸法図

SMS-914-Y-ホワイトボードタテガキ/SMS-914-Y-ホワイトボードヨコガキの寸法図

商品記号材質寸法掲示板付属品
HW
SMS-914-Y枠:アルミ1.0mm
掲示板:ホーロー白板
450600シルク印刷マーカー赤黒2色
マーカー消
マグネット3ヶ
SMS-915-Y600900
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
金具スライド式 縦書
450
600
4549396424749

1個

14,340( 15,774円 )

14日目

金具スライド式 横書
450
600
4549396424732

1個

14,340( 15,774円 )

14日目

金具スライド式 縦書
600
900
4549396424763

1個

21,333( 23,466円 )

14日目

金具スライド式 横書
600
900
4549396424756

1個

21,769( 23,946円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

行事予定掲示板(ホワイトボード)
【特長】
・板面はホーロー白板
・金具スライド式の吊下げ型
【用途】
・マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Y

行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Y

    行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

    行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924・SMS-925T

      行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

      行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-916・SMS-917Y

        行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

        行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

          アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

          アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

            掲示板(ホワイトボード)壁掛型

            掲示板(ホワイトボード)壁掛型

              木製案内板 SK-407W

              木製案内板 SK-407W

                付近案内板 SK-403

                付近案内板 SK-403

                  アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                  アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                    木製枠案内板 SK-408W

                    木製枠案内板 SK-408W

                      アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                      アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

                        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

                          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 14,340円 14,054円 37,919円 14,340円 20,369円 27,210円 240,717円 82,400円 89,279円 199,056円 28,703円 20,585円 19,444円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目~   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ タモ材(化粧合板) ステンレス(SUS304) アルミ押出型材 タモ材 アルミ押出材 アルミ アルミ
                            掲示板材質 ホーロー白板 ホーロー白板 ホーロー白板 ホーロー白板 樹脂複合板 ホーロー白板 - - - - 合板(2類)、ハニカムシート 合板(2類) 樹脂複合板
                            付属品 マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット3ヶ マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット3ヶ マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット4ヶ マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット3ヶ - - - - - - - - -

                            行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-914・SMS-915Yのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました