(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面回転移動板(ホワイトボード) SMS-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMS-3000-2
両面回転移動板(ホワイトボード) SMS-3000 ケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,917円
税込単価
95,609円

両面回転移動板(ホワイトボード)【特長】・板面はホーロー白板・安全性の高いコー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 仕様:
    回転式
  • 高さ(H)(mm):
    900
  • 掲示板材質:
    ホーロー白板
  • 付属品:
    マーカー赤黒2色 マーカー消 マグネット4ヶ

型番

SMS-3000-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SMS-3000-1 イメージ

SMS-3000-1 イメージ

両面回転移動板(ホワイトボード)(SMS-3000)の寸法

(単位:mm)

SMS-3000-1寸法図

SMS-3000-1寸法図

商品記号材質寸法(表示部)掲示板付属品
HW
SMS-3000-1枠:アルミ(グレー色)
掲示板:ホーロー白板
支柱:スチールパイプ(グレー色)
9001,200ホワイトボードマーカー赤黒2色
マーカー消
マグネット4ヶ
SMS-3000-29001,200
商品情報を表示

SMS-3000-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMS-3000-2

1800
4549396424725

1個

86,917( 95,609円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面回転移動板(ホワイトボード)
【特長】
・板面はホーロー白板
・安全性の高いコーナーパーツを使用
・両面を使用できる回転式
・センターストッパー仕様です(3段階調整)。
・双輪キャスターはじゅうたんなどでも、スムーズに移動できます。
【用途】
・マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面回転移動板(ホワイトボード) SMS-3000の型番SMS-3000-2のページです。
型番SMS-3000-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面回転移動板(ホワイトボード) SMS-3000

両面回転移動板(ホワイトボード) SMS-3000

    掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

    掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

      アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

      アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

            ステンレス掲示板(SK-400特)

            ステンレス掲示板(SK-400特)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

                  サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

                  サインスタンドAG-UA型、AG-UB型

                    ステンレス掲示板(SK-402)

                    ステンレス掲示板(SK-402)

                      木製枠案内板 SK-408W

                      木製枠案内板 SK-408W

                        ライティング掲示板

                        ライティング掲示板

                          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) スガツネ工業 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 77,469円 11,920円 125,915円 19,444円 19,444円 25,925円 82,400円 163,873円 70,857円 44,626円 199,056円 8,067円 18,149円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   3日目   14日目   14日目   5日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) スタンド式 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ アルミ アルミ押出型材 アルミ アルミ ステンレス(SUS304) アルミ押出型材 アルミ押出型材 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) タモ材 スチール アルミ
                            仕様 回転式 金具スライド式 壁付型シリンダー錠 - - - 2本脚型シリンダー錠 2本脚型シリンダー錠 - - - - 金具スライド式
                            高さ(H)(mm) 900 - - - - - 630 - - - - - -
                            掲示板材質 ホーロー白板 ホーロー白板 - 樹脂複合板 樹脂複合板 EP合板(2類) - - - EP合板(2類) - - 合板(2類)

                            両面回転移動板(ホワイトボード) SMS-3000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMS-3000-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(W)
                            (mm)
                            JANコード

                            77,469円

                            ( 85,216円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            12004549396424718

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました