(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木製掲示板(SMS-1055-1057)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMS-1056-コルク
木製掲示板(SMS-1055-1057) モクセイケイジバン(SMS-1055-1057)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,164円 33,865円
税込単価
43,080円 37,252円

あたたかみのある木製枠を使用。【掲示板仕上】コルク・レザー【色】レザー:グリー...

詳細情報を確認する

型番

SMS-1056-コルク 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

木製掲示板(SMS-1055-1057):関連画像

商品情報を表示

SMS-1056-コルク の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMS-1056-コルク

900
1200
コルク
-
4549396424336

1個

39,164円

33,865

( 37,252円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あたたかみのある木製枠を使用。
【掲示板仕上】コルク・レザー【色】レザー:グリーン・グレー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木製掲示板(SMS-1055-1057)の型番SMS-1056-コルクのページです。
型番SMS-1056-コルクに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木製掲示板(SMS-1055-1057)

木製掲示板(SMS-1055-1057)

    アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

    アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

      アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

      アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

            アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

            アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

              アルミ掲示板(フレーム取外し型)

              アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                ステンレス掲示板(SK-405)

                ステンレス掲示板(SK-405)

                  木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                  木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                    ステンレス掲示板(SK-401-S)

                    ステンレス掲示板(SK-401-S)

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                          ステンレス掲示板(SK-400特)

                          ステンレス掲示板(SK-400特)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 23,224円 19,073円 103,107円 20,585円 16,666円 19,073円 28,703円 68,027円 11,112円 11,482円 19,444円 18,149円 25,925円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) 合成木材+オレフィンシート アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ押出材 ステンレス(SUS304) 合成木材+オレフィンシート ステンレス(SUS304) アルミ アルミ ステンレス(SUS304)
                            厚さ(D)(mm) 30 - - - - - - - 22 - - - -
                            枠幅(mm) 35 - - - - - - - 25 - - - -
                            掲示板材質 樹脂複合板 EP合板(2類) 合板(2類) 合板(2類) 合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類)、ハニカムシート EP合板(2類) 樹脂複合板 EP合板(2類) 樹脂複合板 合板(2類) EP合板(2類)

                            木製掲示板(SMS-1055-1057)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMS-1055-コルク
                            SMS-1055-レザーグリーン
                            SMS-1055-レザーグレー
                            SMS-1056-レザーグリーン
                            SMS-1056-レザーグレー
                            SMS-1057-コルク
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(H)
                            (mm)
                            幅(W)
                            (mm)
                            掲示板仕上 掲示板色 JANコード

                            25,945円

                            ( 28,540円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            600900コルク-4549396424282

                            23,224円

                            ( 25,546円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            600900レザーグリーン4549396424312

                            23,224円

                            ( 25,546円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            600900レザーグレー4549396424329

                            35,553円

                            ( 39,108円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001200レザーグリーン4549396424367

                            35,553円

                            ( 39,108円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001200レザーグレー4549396424374

                            52,125円

                            ( 57,338円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001800コルク-4549396424381

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました