(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMS-1050-コルク
木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052 ケイジバン

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【特長】・板面はレザーグリーン/グレー、ラシャグリーン/グレー、コルクから選択...

詳細情報を確認する

型番

SMS-1050-コルク 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SMS-1051 イメージ

SMS-1051 イメージ

木製掲示板(SMS-1050-1052)の寸法

(単位:mm)

SMS-1052の寸法図

SMS-1052の寸法図

商品記号材質寸法枠幅掲示板
HWD
SMS-1050枠:合成木材+オレフィンシート
掲示板:樹脂複合板
4506002225レザー(グリーン・グレー)
ラシャ(グリーン・グレー)
コルク
SMS-1051600900
SMS-10529001,200
商品情報を表示

SMS-1050-コルク の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMS-1050-コルク

450
600
コルク
-
4549396424138

1個

12,500( 13,750円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板面はレザーグリーン/グレー、ラシャグリーン/グレー、コルクから選択可能
・あたたかみのある木製枠を使用
【用途】
・マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052の型番SMS-1050-コルクのページです。
型番SMS-1050-コルクに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

    ステンレス掲示板(SK-405)

    ステンレス掲示板(SK-405)

      アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

      アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

        アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

        アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

          アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

          アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

            アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

            アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

              アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

              アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                木製掲示板(SMS-1055-1057)

                木製掲示板(SMS-1055-1057)

                  ステンレス掲示板(SK-400特)

                  ステンレス掲示板(SK-400特)

                    ステンレス掲示板(SK-401-S)

                    ステンレス掲示板(SK-401-S)

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                        アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                        アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                          アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                          アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 11,112円 68,027円 41,025円 138,876円 19,073円 19,073円 16,666円 23,224円 25,925円 11,482円 19,444円 103,107円 89,279円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) 合成木材+オレフィンシート ステンレス(SUS304) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ アルミ アルミ 合成木材+オレフィンシート ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ アルミ アルミ押出型材
                            厚さ(D)(mm) 22 - 40 100 - - - 30 - - - - 70
                            枠幅(mm) 25 - - - - - - 35 - - - - -
                            掲示板材質 樹脂複合板 EP合板(2類) - - EP合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類) 樹脂複合板 EP合板(2類) EP合板(2類) 樹脂複合板 合板(2類) -

                            木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMS-1050-レザーグリーン
                            SMS-1050-レザーグレー
                            SMS-1051-コルク
                            SMS-1051-レザーグリーン
                            SMS-1051-レザーグレー
                            SMS-1052-コルク
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(H)
                            (mm)
                            幅(W)
                            (mm)
                            掲示板仕上 掲示板色 JANコード

                            11,112円

                            ( 12,223円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            450600レザーグリーン4549396424169

                            11,112円

                            ( 12,223円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            450600レザーグレー4549396424176

                            19,388円

                            ( 21,327円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            600900コルク-4549396424183

                            17,008円

                            ( 18,709円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            600900レザーグリーン4549396424213

                            17,008円

                            ( 18,709円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            600900レザーグレー4549396424220

                            35,631円

                            ( 39,194円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001200コルク-4549396424237

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました