(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,369円 ~ 38,423円  特別価格 
税込価格
22,406円 ~ 42,265円  特別価格 

【特長】・施工性と外観を両立した後付フレーム型・安全性の高いコーナーパーツ使用

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
900
ピンマグ
グレー
4549396423711

1個

27,778円

25,519

( 28,071円 )

14日目

600
900
レザー
ライトグレー
4549396423728

1個

20,369円

18,713

( 20,584円 )

14日目

900
1200
ピンマグ
グレー
4549396423735

1個

38,423円

33,224

( 36,546円 )

14日目

900
1200
レザー
ライトグレー
4549396423742

1個

29,627円

27,221

( 29,943円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工性と外観を両立した後付フレーム型
・安全性の高いコーナーパーツ使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

      アルミ掲示板(フレーム取外し型)

      アルミ掲示板(フレーム取外し型)

        掲示板(ホワイトボード)壁掛型

        掲示板(ホワイトボード)壁掛型

          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

            アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

            アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

              アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

              アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

                掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                  アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                  アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                    ステンレス掲示板(SK-400特)

                    ステンレス掲示板(SK-400特)

                      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                        ステンレス掲示板(SK-405)

                        ステンレス掲示板(SK-405)

                          アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                          アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 20,369円 20,585円 28,703円 27,210円 19,444円 16,666円 19,073円 11,920円 89,279円 25,925円 18,149円 68,027円 19,073円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ アルミ アルミ押出材 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) アルミ ステンレス(SUS304) アルミ
                            掲示板材質 樹脂複合板 合板(2類) 合板(2類)、ハニカムシート ホーロー白板 樹脂複合板 合板(2類) EP合板(2類) ホーロー白板 - EP合板(2類) 合板(2類) EP合板(2類) EP合板(2類)

                            アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました