(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス掲示板(SK-405)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス掲示板(SK-405)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,027円 ~ 72,557円
税込価格
74,830円 ~ 79,813円

新協和 掲示板・看板・案内板 ステンレス掲示板(SK-405)

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ステンレス掲示板(SK-405):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
900
グリーン
4549396423698

1個

72,557( 79,813円 )

14日目

600
900
グレー
4549396423704

1個

72,557( 79,813円 )

14日目

900
600
グリーン
4549396423674

1個

68,027( 74,830円 )

14日目

900
600
グレー
4549396423681

1個

68,027( 74,830円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新協和 掲示板・看板・案内板 ステンレス掲示板(SK-405)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス掲示板(SK-405)

ステンレス掲示板(SK-405)

    木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

    木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

        アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

        アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

          アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

          アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

              アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

              アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                ステンレス掲示板(SK-401-S)

                ステンレス掲示板(SK-401-S)

                  木製掲示板(SMS-1055-1057)

                  木製掲示板(SMS-1055-1057)

                    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

                    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

                      アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                      アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                        ステンレス掲示板(SK-400特)

                        ステンレス掲示板(SK-400特)

                          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                          アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 68,027円 11,112円 16,666円 19,073円 19,073円 19,444円 103,107円 11,482円 23,224円 20,585円 41,025円 25,925円 18,149円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ステンレス(SUS304) 合成木材+オレフィンシート アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ ステンレス(SUS304) 合成木材+オレフィンシート アルミ アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) アルミ
                            掲示板材質 EP合板(2類) 樹脂複合板 合板(2類) EP合板(2類) EP合板(2類) 樹脂複合板 合板(2類) EP合板(2類) 樹脂複合板 合板(2類) - EP合板(2類) 合板(2類)
                            掲示板仕上 レザー - - - - - - - - - 表面:レザー 裏面:アルミ板 - -

                            ステンレス掲示板(SK-405)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました