(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,444円 ~ 37,791円  特別価格 
税込価格
21,388円 ~ 41,570円  特別価格 

アルミ枠掲示板(後付フレーム型)【特長】・板面はレザーライトグレー、ピンマググ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SK-420-1T イメージ

SK-420-1T イメージ

アルミ掲示板(後付フレーム型)(SK-420-T)の寸法

(単位:mm)

SK-420-1Tの寸法図

SK-420-1Tの寸法図

商品記号材質寸法掲示板
HW
SK-420-1T枠:アルミ
掲示板:EP合板(2類)
900600レザーライトグレー
ピンマググレー
SK-420-2T1,200900
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
ピンマグ
グレー
4549396423599

1個

27,398円

25,173

( 27,690円 )

14日目

900
600
レザー
ライトグレー
4549396423605

1個

19,444円

18,228

( 20,051円 )

14日目

1200
900
ピンマグ
グレー
4549396423636

1個

37,791円

32,677

( 35,945円 )

14日目

1200
900
レザー
ライトグレー
4549396423643

1個

28,816円

26,473

( 29,120円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ枠掲示板(後付フレーム型)
【特長】
・板面はレザーライトグレー、ピンマググレーから選択可能。
・施工性と外観を両立した後付フレーム型
【用途】
・マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

    ステンレス掲示板(SK-402)

    ステンレス掲示板(SK-402)

      ライティング掲示板

      ライティング掲示板

        ステンレス掲示板(SK-401-S)

        ステンレス掲示板(SK-401-S)

          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

            アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

            アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

              ステンレス掲示板(SK-400特)

              ステンレス掲示板(SK-400特)

                アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

                  掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                  掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                    アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                    アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                          木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                          木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 19,444円 44,626円 8,067円 11,482円 19,444円 19,073円 25,925円 16,666円 11,920円 41,025円 18,149円 82,400円 11,112円
                            通常出荷日 14日目   14日目   5日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ ステンレス(SUS304) スチール ステンレス(SUS304) アルミ アルミ ステンレス(SUS304) アルミ アルミ アルミ押出型材 アルミ アルミ押出型材 合成木材+オレフィンシート
                            掲示板材質 樹脂複合板 EP合板(2類) - EP合板(2類) 樹脂複合板 EP合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類) ホーロー白板 - 合板(2類) - 樹脂複合板

                            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました