(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス掲示板(SK-400特)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-400トク-3-ラシャグリーン
ステンレス掲示板(SK-400特) ステンレスケイジバン(SK-400トク)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,965円
税込単価
71,462円

新協和 掲示板・看板・案内板 ステンレス掲示板(SK-400特)

詳細情報を確認する

型番

SK-400トク-3-ラシャグリーン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ステンレス掲示板(SK-400特):関連画像

商品情報を表示

SK-400トク-3-ラシャグリーン の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-400トク-3-ラシャグリーン

900
1800
ラシャ
グリーン
4549396423476

1個

64,965( 71,462円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新協和 掲示板・看板・案内板 ステンレス掲示板(SK-400特)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス掲示板(SK-400特)の型番SK-400トク-3-ラシャグリーンのページです。
型番SK-400トク-3-ラシャグリーンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス掲示板(SK-400特)

ステンレス掲示板(SK-400特)

    ステンレス掲示板(SK-405)

    ステンレス掲示板(SK-405)

      ステンレス掲示板(SK-402)

      ステンレス掲示板(SK-402)

        木製案内板 SK-407W

        木製案内板 SK-407W

          付近案内板 SK-403

          付近案内板 SK-403

            総合案内板 SK-400AD

            総合案内板 SK-400AD

              屋外サイン(SK-EA-HL)

              屋外サイン(SK-EA-HL)

                館内案内板 SK-406

                館内案内板 SK-406

                  木製掲示板(SMS-1055-1057)

                  木製掲示板(SMS-1055-1057)

                    アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                    アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                      屋外サイン(SK-EA)

                      屋外サイン(SK-EA)

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                          木製枠案内板 SK-408W

                          木製枠案内板 SK-408W

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 25,925円 68,027円 44,626円 240,717円 82,400円 129,619円 157,485円 38,886円 23,224円 19,073円 147,945円 80,549円 199,056円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) タモ材(化粧合板) ステンレス(SUS304) アルミ型材(シルバー) アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) 合成木材+オレフィンシート アルミ アルミ押出型材 アルミ押出型材 タモ材
                            掲示板材質 EP合板(2類) EP合板(2類) EP合板(2類) - - - - - 樹脂複合板 EP合板(2類) - - -

                            ステンレス掲示板(SK-400特)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-400トク-1-レザーグレー
                            SK-400トク-2-ラシャグリーン
                            SK-400トク-2-ラシャグレー
                            SK-400トク-3-ラシャグレー
                            SK-400トク-3-レザーグリーン
                            SK-400トク-3-レザーグレー
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(H)
                            (mm)
                            幅(W)
                            (mm)
                            掲示板仕上 掲示板色 JANコード

                            25,925円

                            ( 28,518円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            600900レザーグレー4549396423421

                            47,116円

                            ( 51,828円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001200ラシャグリーン4549396423438

                            47,116円

                            ( 51,828円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001200ラシャグレー4549396423445

                            64,965円

                            ( 71,462円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001800ラシャグレー4549396423483

                            64,809円

                            ( 71,290円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001800レザーグリーン4549396423490

                            64,809円

                            ( 71,290円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001800レザーグレー4549396423506

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました