(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス掲示板(SK-401-S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス掲示板(SK-401-S)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,482円 ~ 22,036円
税込価格
12,630円 ~ 24,240円

ピンマグシート貼はマグネットバー(4ケ)付きです。掲示板:レザー(グリーン・グ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ステンレス掲示板(SK-401-S):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
付属品
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
410
550
ピンマグ
グリーン
マグネットバー4ヶ付
4549396423230

1個

15,062( 16,568円 )

14日目

410
550
ピンマグ
グレー
マグネットバー4ヶ付
4549396423247

1個

15,062( 16,568円 )

14日目

410
550
ラシャ
グリーン
-
4549396423254

1個

12,340( 13,574円 )

14日目

410
550
ラシャ
グレー
-
4549396423261

1個

12,340( 13,574円 )

14日目

410
550
レザー
グリーン
-
4549396423278

1個

11,482( 12,630円 )

14日目

410
550
レザー
グレー
-
4549396423285

1個

11,482( 12,630円 )

14日目

550
800
ピンマグ
グリーン
マグネットバー4ヶ付
4549396423339

1個

22,036( 24,240円 )

14日目

550
800
ピンマグ
グレー
マグネットバー4ヶ付
4549396423346

1個

22,036( 24,240円 )

14日目

550
800
ラシャ
グリーン
-
4549396423353

1個

16,585( 18,244円 )

14日目

550
800
ラシャ
グレー
-
4549396423360

1個

16,585( 18,244円 )

14日目

550
800
レザー
グリーン
-
4549396423377

1個

14,445( 15,890円 )

14日目

550
800
レザー
グレー
-
4549396423384

1個

14,445( 15,890円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンマグシート貼はマグネットバー(4ケ)付きです。
掲示板:レザー(グリーン・グレー)ラシャ(グリーン・グレー)ピンマグ(グリーン・グレー)からお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス掲示板(SK-401-S)

ステンレス掲示板(SK-401-S)

    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

      アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

      アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

          アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

            ステンレス掲示板(SK-400特)

            ステンレス掲示板(SK-400特)

              アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

              アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

                ステンレス掲示板(SK-402)

                ステンレス掲示板(SK-402)

                  掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                  掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                    アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

                    アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

                      ライティング掲示板

                      ライティング掲示板

                        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                          ステンレス掲示板(SK-405)

                          ステンレス掲示板(SK-405)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 11,482円 16,666円 19,073円 18,149円 19,444円 25,925円 20,585円 44,626円 11,920円 19,073円 8,067円 19,444円 68,027円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   5日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ステンレス(SUS304) アルミ アルミ アルミ アルミ ステンレス(SUS304) アルミ ステンレス(SUS304) アルミ アルミ スチール アルミ ステンレス(SUS304)
                            掲示板材質 EP合板(2類) 合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類) 樹脂複合板 EP合板(2類) 合板(2類) EP合板(2類) ホーロー白板 EP合板(2類) - 樹脂複合板 EP合板(2類)

                            ステンレス掲示板(SK-401-S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました