(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
103,107円 ~ 157,809円  特別価格 
税込価格
113,418円 ~ 173,590円  特別価格 

【特長】大型サイズの掲示板です。安全性の高いコーナーパーツ使用※掲示板の仕上げ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ大型掲示板(SMS-10-12):関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2400
レザー
グリーン
4549396423094

1個

103,107円

85,919

( 94,511円 )

14日目

2400
レザー
グレー
4549396423100

1個

105,212円

85,926

( 94,519円 )

14日目

3000
レザー
グリーン
4549396423131

1個

131,511円

107,405

( 118,146円 )

14日目

3000
レザー
グレー
4549396423148

1個

131,511円

107,405

( 118,146円 )

14日目

3600
レザー
グリーン
4549396423179

1個

157,809円

128,882

( 141,770円 )

14日目

3600
レザー
グレー
4549396423186

1個

157,809円

128,882

( 141,770円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
大型サイズの掲示板です。
安全性の高いコーナーパーツ使用
※掲示板の仕上げ方法をご指示ください。
特寸製作いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

    アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

    アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

          アルミ掲示板(フレーム取外し型)

          アルミ掲示板(フレーム取外し型)

            アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

            アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

              アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

              アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

                掲示板(ホワイトボード)壁掛型

                掲示板(ホワイトボード)壁掛型

                  アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                  アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                    アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                    アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                      アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                      アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                        大型掲示板(ホワイトボード) SMS-W

                        大型掲示板(ホワイトボード) SMS-W

                          アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

                          アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 103,107円 20,369円 16,666円 20,585円 28,703円 41,025円 19,444円 27,210円 18,149円 19,444円 19,073円 183,316円 75,919円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ押出材 アルミ押出型材 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ押出型材
                            高さ(H)(mm) 1200 - - - - - - - - - - 1200 865
                            掲示板材質 合板(2類) 樹脂複合板 合板(2類) 合板(2類) 合板(2類)、ハニカムシート - 樹脂複合板 ホーロー白板 合板(2類) 樹脂複合板 EP合板(2類) ホーロー白板 -

                            アルミ大型掲示板(SMS-10-12)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました