(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,585円 ~ 46,776円  特別価格 
税込価格
22,644円 ~ 51,454円  特別価格 

・吊下型(金具スライド式)・安全性の高いコーナーパーツ使用【カラー】レザー(グ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
900
ラシャ
グリーン
4549396422950

1個

20,585円

18,913

( 20,804円 )

14日目

600
900
ラシャ
グレー
4549396422967

1個

20,585円

18,913

( 20,804円 )

14日目

600
900
レザー
グリーン
4549396422974

1個

20,585円

18,913

( 20,804円 )

14日目

600
900
レザー
グレー
4549396422981

1個

20,585円

18,913

( 20,804円 )

14日目

900
1200
ラシャ
グリーン
4549396422998

1個

35,552円

30,741

( 33,815円 )

14日目

900
1200
ラシャ
グレー
4549396423001

1個

35,552円

30,741

( 33,815円 )

14日目

900
1200
レザー
グリーン
4549396423018

1個

35,552円

30,741

( 33,815円 )

14日目

900
1200
レザー
グレー
4549396423025

1個

35,552円

30,741

( 33,815円 )

14日目

900
1800
ラシャ
グリーン
4549396423032

1個

46,776円

40,447

( 44,492円 )

14日目

900
1800
ラシャ
グレー
4549396423049

1個

46,776円

40,447

( 44,492円 )

14日目

900
1800
レザー
グリーン
4549396423056

1個

46,776円

40,447

( 44,492円 )

14日目

900
1800
レザー
グレー
4549396423063

1個

46,776円

40,447

( 44,492円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・吊下型(金具スライド式)・安全性の高いコーナーパーツ使用【カラー】レザー(グリーン・グレー)ラシャ(グリーン・グレー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

    アルミ掲示板(フレーム取外し型)

    アルミ掲示板(フレーム取外し型)

      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

      アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

        アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

        アルミ掲示板(後付フレーム・R型)(SK-410)

          アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

          アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

              アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

              アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                ステンレス掲示板(SK-401-S)

                ステンレス掲示板(SK-401-S)

                  アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                  アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                    木製掲示板(SMS-1055-1057)

                    木製掲示板(SMS-1055-1057)

                      ステンレス掲示板(SK-400特)

                      ステンレス掲示板(SK-400特)

                        ステンレス掲示板(SK-405)

                        ステンレス掲示板(SK-405)

                          アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                          アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 20,585円 28,703円 16,666円 20,369円 19,073円 19,444円 19,073円 11,482円 18,149円 23,224円 25,925円 68,027円 103,107円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ アルミ押出材 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ ステンレス(SUS304) アルミ 合成木材+オレフィンシート ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ
                            仕様 金具スライド式 - 金具スライド式 - - - - - 金具スライド式 - - - -
                            掲示板材質 合板(2類) 合板(2類)、ハニカムシート 合板(2類) 樹脂複合板 EP合板(2類) 樹脂複合板 EP合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類) 樹脂複合板 EP合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類)

                            アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました