(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMS-1020-ツリサゲガタ-レザーグレー
アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22) アルミケイジバン(ツリシタガタ)(SMS-20-22)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,149円
税込単価
19,964円

【特長】・吊下型(金具スライド式)・安全性の高いコーナーパーツ使用

詳細情報を確認する

型番

SMS-1020-ツリサゲガタ-レザーグレー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20-22):関連画像

商品情報を表示

SMS-1020-ツリサゲガタ-レザーグレー の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMS-1020-ツリサゲガタ-レザーグレー

600
900
レザー
グレー
4549396422745

1個

18,149( 19,964円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊下型(金具スライド式)
・安全性の高いコーナーパーツ使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)の型番SMS-1020-ツリサゲガタ-レザーグレーのページです。
型番SMS-1020-ツリサゲガタ-レザーグレーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

    ステンレス掲示板(SK-400特)

    ステンレス掲示板(SK-400特)

      ステンレス掲示板(SK-401-S)

      ステンレス掲示板(SK-401-S)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

        アルミ掲示板(吊下型)(SMS-25-27)

          アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

          アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

            アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

              アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

              アルミ掲示板(吊下型)(SMS-30-32)

                アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

                アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)

                  掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                  掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)

                    アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                    アルミ大型掲示板(SMS-10-12)

                      ステンレス掲示板(SK-405)

                      ステンレス掲示板(SK-405)

                        アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                        アルミ掲示板(フレーム取外し型)

                          アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                          アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 18,149円 25,925円 11,482円 16,666円 19,073円 19,444円 20,585円 19,073円 11,920円 103,107円 68,027円 28,703円 41,025円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ ステンレス(SUS304) アルミ押出材 アルミ押出型材
                            仕様 金具スライド式 - - 金具スライド式 - - 金具スライド式 - 金具スライド式 - - - -
                            掲示板材質 合板(2類) EP合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類) EP合板(2類) 樹脂複合板 合板(2類) EP合板(2類) ホーロー白板 合板(2類) EP合板(2類) 合板(2類)、ハニカムシート -

                            アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMS-1020-ツリサゲガタ-レザーグリーン
                            SMS-1021-ツリサゲガタ-レザーグリーン
                            SMS-1021-ツリサゲガタ-レザーグレー
                            SMS-1022-ツリサゲガタ-レザーグリーン
                            SMS-1022-ツリサゲガタ-レザーグレー
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(H)
                            (mm)
                            幅(W)
                            (mm)
                            掲示板仕上 掲示板色 JANコード

                            18,149円

                            ( 19,964円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            600900レザーグリーン4549396422738

                            34,476円

                            ( 37,924円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001200レザーグリーン4549396422776

                            34,476円

                            ( 37,924円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001200レザーグレー4549396422783

                            50,067円

                            ( 55,074円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001800レザーグリーン4549396422813

                            50,067円

                            ( 55,074円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            9001800レザーグレー4549396422820

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました