(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:850-953-99
スプリング丁番 850-953型・850-954型 トクシュチョウツガイ

スプリング丁番 850-953型・850-954型 850-953-99

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円

【特長】・取付ねじが外側から見えないように工夫しています。・肌に触れる部分がポ...

詳細情報を確認する

型番

850-953-99 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

850-953-99 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スプリング丁番 850-953型・850-954型 外形図

製品仕様

型番材料仕様
850-953-99ポリアミド(PA)/鋼/黄銅右用ホワイト
850-954-99左用

※黄銅(JIS表記名)は、「真鍮」とも呼ばれています。

注意・禁止事項

  • 扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
  • シャワーブースなどの水回りではご使用できません。

型番リスト

型番
勝手違い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

850-953-99

右用

1個

15,800( 17,380円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
・肌に触れる部分がポリアミドなので、熱さや冷たさを感じにくくなっています。
・常閉常開の設定が可能です。
・最大扉質量:25kg(3ヶ使用時)。
・表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくいなっています。
・角が丸く取付部は見えないため、掃除が簡単です。
・原材料(ポリアミド)が色付きなので、塗装と違い色落ちが少なく、長年にわたり美しさを保ちます。
【用途】
・扉などに設置に適用。
・公共施設など多くの人が利用する場所に最適。

カタログ

 

850-953-99で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング丁番 850-953型・850-954型の型番850-953-99のページです。
型番850-953-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング丁番 850-953型・850-954型

スプリング丁番 850-953型・850-954型

    マシナリー ヒンジ(MCH)

    マシナリー ヒンジ(MCH)

      フラット ヒンジ (AFTH)

      フラット ヒンジ (AFTH)

        重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)

        重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)

          ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

          ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

            180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213

            180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213

              LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

              LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

                マリンヒンジ(BP-14・プラスチック製)

                マリンヒンジ(BP-14・プラスチック製)

                  重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)

                  重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)

                    エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)

                    エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)

                      メーカー スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション
                      通常価格 15,800円 1,889円 1,513円 2,387円 68円 4,403円 618円 836円 2,210円 203円
                      通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 蝶番関連部品 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 -
                      付加機能 スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) - ストッパー・クリック その他 なし(通常) なし(通常) -
                      本体材料 ポリアミド(PA)/鋼/黄銅(真鍮) 亜鉛ダイカスト アルミニウム ステンレス鋼鋳物(SUS316) ポリアミド 亜鉛合金 ポリアセタール ポリアミド 黄銅鋳物 -
                      長さ(mm) 76 55 50 - - 60 50 - - -
                      幅(mm) 73 58 50 - - 60 60 - - -

                      スプリング丁番 850-953型・850-954型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      850-954-99
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      勝手違い

                      15,800円

                      ( 17,380円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      左用

                      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました