(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,151円 ~ 15,390円
税込価格
13,366円 ~ 16,929円

【特長】・扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由開き丁番ですスプリングの力で、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型の仕様

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型の外観

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型の外観

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型の寸法図

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型の寸法図

品番主材料仕上AP1P2最大扉厚
DAM120アルミニウム合金アルマイト処理120153035
DAM180アルミニウム合金アルマイト処理18022.54535
自由開き扉用

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型の動作イメージ

注意

  • 使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャー及び内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
  • 取付穴ピッチ寸法はばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
  • 戸当たりを併用してください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

扉質量と扉幅の関係

DAM120の場合

DAM120の場合

DAM180の場合

DAM180の場合

スプリング強さの調整

スプリング強さの調整イメージ

スプリング強さの調整イメージ

手順

  • 1.固定ピンを指で外す
  • 2.六角棒スパナを回してスプリングの強さを調整する
  • 3.固定ピンを元に戻す

共通事項

単位:mm

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120

1個

12,151( 13,366円 )

3日目

180

1個

15,390( 16,929円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由開き丁番です
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります
・スプリングの強さが調節できます
・扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます
【用途】
・建具用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

    自由丁番 両開き/片開き

    自由丁番 両開き/片開き

      自由蝶番(B-1118・ステンレス製)

      自由蝶番(B-1118・ステンレス製)

        調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

        調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

          LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

          LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

            スプリング自由蝶番 DA型

            スプリング自由蝶番 DA型

              オートヒンジ B-193

              オートヒンジ B-193

                スプリング付コーナーヒンジ FB-614

                スプリング付コーナーヒンジ FB-614

                  ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

                  ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

                    調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

                    調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

                      HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

                      HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

                        LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

                        LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

                          LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                          LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                            メーカー スガツネ工業 杉田エース タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 12,151円 8,799円 3,700円 5,303円 279円 10,965円 5,861円 4,620円 1,164円 3,869円 6,786円 297円 833円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) スプリング付 トルク(フリーストップ) スプリング付 スプリング付 トルク(フリーストップ) スプリング付 スプリング付 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) なし(通常)
                            本体材料 アルミ合金 SUS304・スチール・真鍮 ステンレス鋼板(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) - 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス ポリアセタール ステンレス鋼(SUS304)
                            幅(mm) 146 - - 55 - - 125 28 - 55 30 - 60
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました