(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三次元調整機能付隠し丁番 DX300

三次元調整機能付隠し丁番 DX300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,540円
税込単価
69,894円

上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付隠し丁番。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

DX300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

三次元調整機能付隠し丁番 DX300の仕様

20万回開閉試験クリア

三次元調整機能付隠し丁番 DX300の外観

三次元調整機能付隠し丁番 DX300の寸法図

三次元調整機能付隠し丁番 DX300の寸法図

型番部品名材料仕上
(1)本体サテンニッケルめっき
(2)アームアルミニウム合金サテンニッケルめっき
(3)回転軸ステンレス鋼-
(4)ベアリング樹脂-

仕様

  • 扉幅:1,000mm以下
  • 扉高さ:2,100mm以下
  • 扉質量:300kg以下/2ヶ
  • 開き角度:180°
  • 質量:1,920g
  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

加工寸法

三次元調整機能付隠し丁番 DX300の加工図

三次元調整機能付隠し丁番 DX300の加工図

枠側加工図

枠側加工図

扉側加工図

扉側加工図

  • ※1枠基準面
  • ※2扉基準面
XY面取り
44不要
54不要
552
641

※扉を開閉させるために、加工寸法により扉と枠の面取りが必要です。

注意・禁止事項

  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

(単位:mm)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DX300

1個

63,540( 69,894円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付隠し丁番。
【特長】
・調整方法にキネマティックコントロールを採用。調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を軽減。
・キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構。
・回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる。
・高い耐久性を実現。
【用途】
・建具用。

カタログ

 

DX300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元調整機能付隠し丁番 DX300の型番DX300のページです。
型番DX300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三次元調整機能付隠し丁番 DX300

三次元調整機能付隠し丁番 DX300

    三次元調整機能付隠し丁番 DX40

    三次元調整機能付隠し丁番 DX40

      サーバーラックヒンジ B-142

      サーバーラックヒンジ B-142

        ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

        ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

          ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113

          ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113

            L型裏蝶番6型 B-556

            L型裏蝶番6型 B-556

              ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

              ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

                重量用角型裏蝶番 B-114

                重量用角型裏蝶番 B-114

                  ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114

                  ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114

                    ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1559

                    ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1559

                      A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A

                      A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A

                        ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

                        ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

                          ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

                          ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 63,540円 24,300円 578円 10,653円 1,337円 488円 555円 674円 1,287円 924円 270円 951円 74,880円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 隠し蝶番 隠し蝶番 抜差し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 アルミニウム合金/鋼 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)
                            長さ(mm) 270 194 114.5 87 82 104 - 82 - 75 47 50 180
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            三次元調整機能付隠し丁番 DX300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました