(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三次元調整機能付隠し丁番 DX101

三次元調整機能付隠し丁番 DX101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,610円
税込単価
32,571円

上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。【特長】・調整...

詳細情報を確認する

型番

DX101 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番付加機能なし(通常)
本体材料長さ(mm)180
勝手違い左右兼用取付方法ねじ止め
取付種類[皿穴] 皿穴用途標準
開き角度(deg)180本体仕上サテンニッケルめっき

商品情報

外形図

三次元調整機能付隠し丁番 DX101 外形図

製品仕様

  • 扉幅:1,000以下
  • 扉高さ:2,100以下
  • 耐荷重:981N/2ヶ/100kgf/2ヶ
  • 開き角度:180°
  • 質量:1,034g
  • 取付ねじ付属
  • 取扱説明書付き
No.部品名材料仕上
(1)本体サテンニッケルめっき
(2)アームアルミニウム合金
(3)回転軸ステンレス鋼-
(4)ベアリング樹脂-

 

【加工寸法】

XY面取り
44不要
54不要
552
64不要
653
742

※扉を開閉させるために、加工寸法により扉と枠の面取りが必要です。

注意・禁止事項

  • 取扱い上のご注意(下記)を必ずご確認ください。
  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当たり(床付、壁付など)を併用してください。戸当たりはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

注意・禁止事項

  • 長丁番などを除き、扉(蓋)1枚につき、丁番は2ヶ以上のご使用をおすすめします。
  • 特に記載がない場合、1ヶでの販売ですが、ほとんどの製品は2ヶ使いまたは3ヶ使いを想定した製品仕様となっています。記載されている個数を確認し、想定の扉サイズに必要な数をご注文ください。
  • 扉幅、扉高さに個数の記載がない場合、耐荷重項目に記載されている個数と同じです。使用個数によっては、より大きな扉に対応できる場合があります。
  • 開閉角度が記載されていても、その位置では止まらない場合があります。丁番や扉自体、周囲の破損などを防ぐため、これ以上開かないように戸当たりを別途設けてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DX101

1個

29,610( 32,571円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。
【特長】
・調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
・キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。
・回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。
・これにより、高い耐久性を実現しています。
【用途】
・建具用に適用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元調整機能付隠し丁番 DX101の型番DX101のページです。
型番DX101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三次元調整機能付隠し丁番 DX101

三次元調整機能付隠し丁番 DX101

    ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

    ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

      三次元調整機能付隠し丁番 DX40

      三次元調整機能付隠し丁番 DX40

        三次元調整機能付隠し丁番 DX300

        三次元調整機能付隠し丁番 DX300

          三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

          三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

            LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

            LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

              抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

              抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                  ルーター用隠し蝶番 R型

                  ルーター用隠し蝶番 R型

                    ステンレススライドヒンジ B-1864

                    ステンレススライドヒンジ B-1864

                      プルスタイルヒンジ B-71

                      プルスタイルヒンジ B-71

                        重量用裏蝶番(B-63・鉄製)

                        重量用裏蝶番(B-63・鉄製)

                          ステンレスフローティングヒンジ B-1564

                          ステンレスフローティングヒンジ B-1564

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA SOWA タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 29,610円 74,880円 24,300円 63,540円 7,615円 19,721円 407円 5,757円 1,897円 4,723円 1,236円 470円 12,600円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 ピボット蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 ダンパー スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS430) アルミニウム合金/鋼 - - 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 熱間圧延鋼板(SPHC) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ(mm) 180 180 194 270 - - - 80 - 118 75 - 126
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - - - - 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            三次元調整機能付隠し丁番 DX101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト