(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三次元調整機能付隠し丁番 DX40

三次元調整機能付隠し丁番 DX40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,300円
税込単価
26,730円

上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付隠し丁番。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

DX40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

三次元調整機能付隠し丁番 DX40の仕様

20万回開閉試験クリア

DX40の外観

DX40の寸法図

DX40の寸法図

型番部品名材料仕上
(1)本体アルミニウム合金/鋼サテンニッケルめっき
(2)アームアルミニウム合金サテンニッケルめっき
(3)回転軸ステンレス鋼-
(4)ベアリング樹脂-

仕様

  • 扉幅:1,000mm以下
  • 扉高さ:2,100mm以下
  • 扉質量:40kg以下/2ヶ
  • 開き角度:180°
  • 質量:465g
  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

加工寸法

DX40の加工図

DX40の加工図

枠側加工図

枠側加工図

扉側加工図

扉側加工図

  • ※1枠基準面
  • ※2扉基準面
XY面取り
331
433

※扉を開閉させるために、加工寸法により扉と枠の面取りが必要です。

注意・禁止事項

  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

(単位:mm)

三次元調整機能付隠し丁番 DX型シリーズ 調整手順

DX型シリーズの使用イメージ

DX型シリーズの使用イメージ

左右方向調整手順

  • 1.左右調整ねじAを回して調整します。調整中は左右調整ねじAを交互に回してください。もし、左右調整ねじAが回りにくい場合は、固定ねじBを1回転分緩めて、ねじAを回してください。
  • 2.調整後は、必ず固定ねじBは締めてください。

前後・上下方向調整手順

  • 1.前後方向と上下方向の調整は、前後・上下調整ねじCを4個全て1回転分緩め手動にて希望の位置に調整してください。この調整を行うときは必ず くさび のようなものをかませながら行い、調整ねじは緩めすぎないようにしてください。
  • 2.調整後は、必ず固定ねじCは締めてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DX40

1個

24,300( 26,730円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付隠し丁番。
【特長】
・扉を閉じると外から見えない丁番。
・扉本来のデザインを損なわず、防犯性にも優れている。
・調整方法にキネマティックコントロールを採用。調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を軽減。
・キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構。
・回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる。
・高い耐久性を実現。
【用途】
・建具用。

カタログ

 

DX40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元調整機能付隠し丁番 DX40の型番DX40のページです。
型番DX40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三次元調整機能付隠し丁番 DX40

三次元調整機能付隠し丁番 DX40

    三次元調整機能付隠し丁番 DX101

    三次元調整機能付隠し丁番 DX101

      ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

      ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

        三次元調整機能付隠し丁番 DX300

        三次元調整機能付隠し丁番 DX300

          三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

          三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

            LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

            LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

              抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

              抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                  メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA SOWA スガツネ工業 タキゲン製造
                  通常価格 24,300円 29,610円 74,880円 63,540円 7,615円 19,721円 6,188円 407円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ピボット蝶番
                  付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 ダンパー なし(通常) スプリング付
                  本体材料 アルミニウム合金/鋼 ステンレス鋼(SUS430) - - 亜鉛合金 冷間圧延鋼板(SPCC)
                  長さ(mm) 194 180 180 270 - - 80 -
                  勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - -

                  三次元調整機能付隠し丁番 DX40のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました