(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DRS138-79
ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ ヒラチョウツガイ

ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ DRS138-79

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,182円 56,648円
税込単価
67,300円 62,313円

高精密なベアリングにより、動きがスムーズで耐久性に優れた住居扉用タイプヒンジ。...

詳細情報を確認する

型番

DRS138-79 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DRS138-79 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ 外形図

製品仕様

型番仕上全長推奨ねじ
CRS138-79シルバーアルマイト処理2,006
  • 板金用取付ねじ:M5皿小ねじ
  • 木板用取付ねじ:呼び5皿タッピンねじ
CRS138-832,108
DRS138-79ブロンズ2,006
DRS138-832,108

取付寸法

ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ 取付寸法

扉各部のすき間

ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ 扉各部のすき間

型番リスト

型番
長さ(mm)
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRS138-79

2006
ブロンズめっき

1個

61,182円

56,648

( 62,313円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精密なベアリングにより、動きがスムーズで耐久性に優れた住居扉用タイプヒンジ。
【特長】
・ヒンジピンがなく、ギアの付いたリーフで構成。
・扉とフレームにすき間ができず、安全性、防犯性、気密性に優れる。
・左右勝手兼用。
・ベアリング数7、耐荷重392N、耐荷重40kgf。
【用途】
・32〜35mm板厚の住居用扉用。
・新規取付に使用。

カタログ

 

DRS138-79で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプの型番DRS138-79のページです。
型番DRS138-79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

    重量用蝶番

    重量用蝶番

      片折蝶番 KOH-80

      片折蝶番 KOH-80

        ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

        ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

          脱着可能ヒンジ(ステンレス製)

          脱着可能ヒンジ(ステンレス製)

            ステンレス鋼製平儀星蝶番(ボールベアリング入) 4545BSS

            ステンレス鋼製平儀星蝶番(ボールベアリング入) 4545BSS

              ステンレス鋼製蝶番 28100

              ステンレス鋼製蝶番 28100

                ペムコヒンジ ショートリーフタイプ(大型枠・厚扉向け)

                ペムコヒンジ ショートリーフタイプ(大型枠・厚扉向け)

                  ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)

                  ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)

                    リーフヒンジ FB-820

                    リーフヒンジ FB-820

                      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                        ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                        ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                          平型蝶番(B-102・鉄製)

                          平型蝶番(B-102・鉄製)

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 トラスコ中山 エスコ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 50,688円 1,132円 818円 605円 2,430円 4,178円 4,307円 51,678円 2,797円 4,709円 3,518円 3,826円 37円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 段付き蝶番 特殊蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 アルミ合金 - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) アルミ合金 黄銅 アルミニウム合金 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 右用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め 木ねじ(別売) ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接

                            ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRS138-79
                            CRS138-83
                            DRS138-83
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            本体仕上

                            50,688円

                            ( 55,757円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2006シルバーアルマイト処理

                            50,688円

                            ( 55,757円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2108シルバーアルマイト処理

                            61,182円

                            ( 67,300円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2108ブロンズめっき

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました