(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BK1142FSM
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型 トクシュチョウツガイ

ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型 BK1142FSM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,300円 18,093円
税込単価
21,230円 19,902円

【特長】・シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボッ...

詳細情報を確認する

型番

BK1142FSM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BK1142FSM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型 外形図

製品仕様

  • 強化ガラス用
  • 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクターをご使用ください。
  • 【付属品】十字穴付皿タッピンねじ・プラグ・六角棒スパナ・パッキン・ねじキャップ
ガラス厚パッキン厚パッキン枚数
8mm4枚
10mm4枚
12mm2枚
型番主材料仕上扉幅扉高さガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
BK1142FSSステンレス鋼(SUS304)サテン仕上800以下2,000以下8,10,1239240660
BK1142FSM鏡面研磨

ガラス加工図

ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型 製品仕様関連画像1

※加工寸法は強化ガラスメーカー様に相談して決めてください。また、加工寸法により指詰め防止対策を必ず施してください。

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 丁番は90°以上開きますが、この位置で扉は止まりません。
    これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型 注意・禁止事項関連画像

注意・禁止事項

  • 長丁番などを除き、扉(蓋)1枚につき、丁番は2ヶ以上のご使用をおすすめします。
  • 特に記載がない場合、1ヶでの販売ですが、ほとんどの製品は2ヶ使いまたは3ヶ使いを想定した製品仕様となっています。表組項目名に記載されている個数を確認し、想定の扉サイズに必要な数をご注文ください。
  • 表組項目の扉幅、扉高さに個数の記載がない場合、耐荷重項目に記載されている個数と同じです。使用個数によっては、より大きな扉に対応できる場合があります。

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK1142FSM

鏡面

1個

19,300円

18,093

( 19,902円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット丁番です。
・ガラス扉は約25°から自動閉止します。

カタログ

 

BK1142FSMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型の型番BK1142FSMのページです。
型番BK1142FSMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

      スリーナインSeries 硝子開き戸金物

      スリーナインSeries 硝子開き戸金物

        グランドシリーズ

        グランドシリーズ

          ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

              ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

              ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                          ステン横吊硝子蝶番シリーズ

                          ステン横吊硝子蝶番シリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野
                            通常価格 19,300円 51,034円 7,989円 36,809円 30,679円 31,172円 31,410円 28,800円 19,281円 17,550円 19,281円 74,646円 1,311円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 - - ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) - - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 黄銅 ステンレス 黄銅 黄銅 亜鉛合金 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金 ステンレス
                            長さ(mm) 90 71 - - 72 70 59 71 58 65 58 111 -
                            幅(mm) 66 56 - - 80 90 90 104 80 90 80 56 5

                            ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BK1142FSS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上

                            19,300円

                            ( 21,230円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サテン仕上

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました