(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:787B-8
ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ トクシュチョウツガイ

ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ 787B-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,550円
税込単価
19,305円

シャワーブースや浴室での使用が可能なガラスドア用自由丁番。【特長】・内蔵部品は...

詳細情報を確認する

型番

787B-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

787B-8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ 外形図

製品仕様

  • 付属品:木ねじ4.8×50、プラグ
  • 強化ガラス用の製品です。
型番主材料仕上扉幅扉高さ/2ヶ扉高さ/3ヶガラス厚耐荷重 N/2ヶ耐荷重 kgf/2ヶ開き角度質量
g
787B-8黄銅クロムめっき760以下1,980以下2,200以下6~839240180°758
787B-1010~12796
787B-8SCRサチライトクロムめっき6~8758
787B-10SCR10~12796

※黄銅(JIS表記名)は、「真鍮」とも呼ばれています。

ガラス加工図

ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ ガラス加工図1

座金面付時

ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ ガラス加工図2

座金埋込時

※( )寸法はガラス厚12mmの場合を示します。

注意・禁止事項

【注意】
  • 取り扱い上のご注意(下記)を必ずご確認ください。
  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
  • 取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら作業を行ってください。
  • シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用(店舗間仕切りなど)には使用できません。
  • 丁番の取り付け位置は、上下端から200~250mm離してください。
ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ 注意

注意・禁止事項

  • 長丁番などを除き、扉(蓋)1枚につき、丁番は2ヶ以上のご使用をおすすめします。
  • 特に記載がない場合、1ヶでの販売ですが、ほとんどの製品は2ヶ使いまたは3ヶ使いを想定した製品仕様となっています。表組項目名に記載されている個数を確認し、想定の扉サイズに必要な数をご注文ください。
  • 表組項目の扉幅、扉高さに個数の記載がない場合、耐荷重項目に記載されている個数と同じです。使用個数によっては、より大きな扉に対応できる場合があります。
  • 開閉角度が記載されていても、その位置では止まらない場合があります。丁番や扉自体、周囲の破損などを防ぐため、これ以上開かないように戸当たりを別途設けてください。
  • 建具用(シャワーブース用)を3ヶ使いする場合、間の丁番の位置は上下の丁番の中心から、上の丁番までの距離の約半分が適切です(図1)。てこの作用で上の丁番にかかる荷重を分散させるためです。

図1

型番リスト

型番
本体仕上
厚さ(mm)
ガラス厚(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

787B-8

クロムめっき
6、8
6、8
758

1個

17,550( 19,305円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャワーブースや浴室での使用が可能なガラスドア用自由丁番。
【特長】
・内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製。
・約90°で扉を簡易保持する。
【用途】
・建具用。

カタログ

 

787B-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプの型番787B-8のページです。
型番787B-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

      ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

      ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

        ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

        ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

          ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

            SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

            SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

              ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

              ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

                ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                  ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                  ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                    ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)

                    ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)

                      ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                        ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                        ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                          ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

                          ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA タキゲン製造 スガツネ工業 SOWA SOWA
                            通常価格 17,550円 28,800円 4,904円 19,879円 30,679円 648円 19,300円 27,981円 22,668円 3,840円 19,281円 22,668円 24,302円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   11日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 平蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 段付き蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常)
                            本体材料 黄銅 黄銅 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 黄銅 ステンレス ステンレス鋼板(SUS304) 黄銅 ステンレス 黄銅
                            長さ(mm) 65 71 150 90 72 37.6 90 56 90 107 58 90 -
                            幅(mm) 90 104 - 63 80 - 66 55 114 110 80 78 -

                            ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            787B-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上 厚さ
                            (mm)
                            ガラス厚
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            17,550円

                            ( 19,305円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            クロムめっき10、1210、12796

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました