(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3260.35.0RNS
ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ トクシュチョウツガイ

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ 3260.35.0RNS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,086円
税込単価
36,395円

壁取り付けタイプのガラス用自由丁番。【特長】・約90°開いた状態で扉を簡易保持...

詳細情報を確認する

型番

3260.35.0RNS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3260.35.0RNS の仕様・寸法情報

商品情報

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取り付けタイプの仕様

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取り付けタイプの外観

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取り付けタイプの外観

3260.35.0RNS(サテンステンレス調仕上げ)の外観

3260.35.0RNS(サテンステンレス調仕上げ)の外観

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取り付けタイプの寸法図

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取り付けタイプの寸法図

製品仕様

取り付け仕様図

取り付け仕様図

ガラス加工図

ガラス加工A

ガラス加工A

ガラス加工B

ガラス加工B

 

(単位:mm)

 

品番新品番材料仕上扉幅扉高さ ※ガラス厚扉質量
3260.30.0RNS3260.30.0RCV黄銅クロムめっき900以下2,000以下/2ヶ2,500以下/3ヶ8、1040kg以下
3260.35.0RNS3260.35.0RCV黄銅サテンステンレス調900以下2,000以下/2ヶ2,500以下/3ヶ8、1040kg以下

※3ヶ使いの場合は、カタログの「3ヶ使いの丁番位置例」をご参照ください。

注意・禁止事項

  • ※ 丁番は約90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
  • ※ ゼロポジション(閉止位置)の調整は±20°以内で行ってください。
  • ※ ゼロポジション調整にはヘクサロビュラ形状のドライバーが必要です。
  • ※ ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • ※ 掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3260.35.0RNS

サテンステンレス調

1個

33,086( 36,395円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁取り付けタイプのガラス用自由丁番。
【特長】
・約90°開いた状態で扉を簡易保持し、約15°の位置から自動で閉まる。
・90°おきに保持機構を設けている。
・ゼロポジション(閉止位置)の向きは、開閉範囲180°以内であればどの方向にも設定可能。
・左右兼用。
・付属品:十字穴付き皿タッピンねじ5×49。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りで使用可能。

カタログ

 

3260.35.0RNSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプの型番3260.35.0RNSのページです。
型番3260.35.0RNSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

          クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)

          クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)

            ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

            ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

              ステン8~12mmハカマ蝶番

              ステン8~12mmハカマ蝶番

                ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P

                ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P

                  ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

                  ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

                    ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

                    ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

                      ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

                      ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

                        ガラス蝶番 TTS-5047

                        ガラス蝶番 TTS-5047

                          キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)

                          キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スリーナイン島野 ベスト ベスト スガツネ工業 ベスト SOWA タキゲン製造
                            通常価格 30,780円 27,981円 45,042円 74,646円 2,011円 59,500円 239円 8,936円 8,563円 35,082円 10,238円 53,900円 577円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 - ピボット蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番 ピボット蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック ダンパー - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 黄銅 可鍛鋳鉄 黄銅 ステンレス鋼板(SUS430)
                            長さ(mm) 112 56 229.5 111 75 167 - 150 150 56 151 60 -
                            幅(mm) 55 55 55 56 20 85 - 18 18 25 21 125 -

                            ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3260.30.0RNS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上

                            30,780円

                            ( 33,858円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            クロムめっき

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました