(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,172円
税込単価
34,289円

ゼロポジション(閉止位置)を簡単に調整できる。【特長】・上下調節が可能。【用途...

詳細情報を確認する

型番

8404MS7 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ガラス蝶番付加機能なし(通常)
本体材料[黄銅] 黄銅長さ(mm)70
幅(mm)90勝手違い左右兼用
取付方法ねじ止め取付種類[皿穴] 皿穴
用途標準開き角度(deg)180
本体仕上クロムめっき厚さ(mm)8、10
扉質量(kg)50以下/2ヶガラス厚(mm)8、10
質量(g)75 - -

商品情報

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプの仕様

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ イメージ1

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ イメージ2

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ ゼロポジションの設定

  • 閉止位置を決め、ボルトを締めるだけで簡単に設定できる
ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ フリー範囲/自動開始範囲

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプの寸法

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ:関連画像

ガラス加工図 エッジシールを使用する場合

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ:関連画像

ガラス加工図 エッジシールを使用しない場合

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番 主材料 仕上 扉幅 扉高さ ガラス厚 扉質量 質量
8404MS7 黄銅(真鍮) クロムめっき 1000以下 2000以下 8、10 50kg以下/2ヶ 75g

注意・禁止事項

  • ※ 丁番は約90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8404MS7

1個

31,172( 34,289円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ゼロポジション(閉止位置)を簡単に調整できる。
【特長】
・上下調節が可能。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りで使用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプの型番8404MS7のページです。
型番8404MS7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                        ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                        ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業
                          通常価格 31,172円 19,281円 74,646円 29,074円 30,679円 19,281円 51,034円 45,042円 30,780円 27,981円 22,668円 31,410円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目  
                          種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常)
                          本体材料 黄銅 黄銅 亜鉛合金 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 亜鉛合金
                          長さ(mm) 70 58 111 104 72 58 71 229.5 112 56 90 59
                          幅(mm) 90 80 56 80 80 80 56 55 55 55 114 90

                          ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト