(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8102ZN1
ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ トクシュチョウツガイ

ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ 8102ZN1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,867円
税込単価
57,054円

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用丁番。【特長】・ばねでは...

詳細情報を確認する

型番

8102ZN1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

8102ZN1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ 外形図

製品仕様

  • 強化ガラス用
型番材料仕上扉幅扉高さガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
8102ZN1亜鉛合金(ZDC)ダルクロムめっき1,000以下2,000以下8、1039240750
8102ZN5クロムめっき

締まり図

ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ 締まり図

ガラス加工図

ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ 加工図

注意・禁止事項

  • ガラスエッジプロテクターをご使用ください。
  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 丁番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはマグネット付エッジシール8851型とアルミプロファイル8880型、全開時には戸当りを別途ご使用ください。

型番リスト

型番
種類
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8102ZN1

ガラス蝶番
ダルクロムめっき

1個

51,867( 57,054円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用丁番。
【特長】
・ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフト。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りでも使用可能。

カタログ

 

8102ZN1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプの型番8102ZN1のページです。
型番8102ZN1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ

ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ

    ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

    ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                        ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 SOWA
                            通常価格 51,867円 31,410円 30,679円 19,281円 31,172円 45,042円 19,281円 27,981円 30,780円 29,074円 22,668円 51,034円 22,668円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   7日目  
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) ストッパー・クリック
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 亜鉛合金 ステンレス
                            長さ(mm) 100 59 72 58 70 229.5 58 56 112 104 90 71 90
                            幅(mm) 90 90 80 80 90 55 80 55 55 80 114 56 78
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8102ZN5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体仕上

                            57,529円

                            ( 63,282円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            平蝶番クロムめっき

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました