(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,410円 ~ 32,595円
税込価格
34,551円 ~ 35,855円

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用丁番。【特長】・ばねでは...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプの仕様

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ イメージ

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプの寸法例

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ 寸法図

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ 納まり図

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ ガラス加工図

 

(単位:mm)

 

品番 材料 仕上 扉幅 扉高さ ガラス厚 扉質量 質量
8100ZN1 亜鉛合金(ZDC) ダルクロムめっき 1000以下 2000以下 8、10 40kg以下/2ヶ 0.58kg
8100ZN5 亜鉛合金(ZDC) クロムめっき 1000以下 2000以下 8、10 40kg以下/2ヶ 0.58kg

この商品の推奨ねじ

  • 十字穴付皿タッピンねじ呼び6

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダルクロムめっき

1個

31,410( 34,551円 )

3日目

クロムめっき

1個

32,595( 35,855円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用丁番。
【特長】
・ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフト。
・取付ねじを外側から見せない化粧プレート付き。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りでも使用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

    ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ

    ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                        通常価格 31,410円 51,867円 19,281円 30,679円 30,780円 31,172円 19,281円 29,074円 27,981円 45,042円 74,646円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                        種類 ガラス蝶番 - ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                        付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                        本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金
                        長さ(mm) 59 100 58 72 112 70 58 104 56 229.5 111
                        幅(mm) 90 90 80 80 55 90 80 80 55 55 56

                        ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました