(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,646円
税込単価
82,111円

手前にも奥にもそれぞれに約90°開く自由丁番。【特長】・ゼロポジション(閉止位...

詳細情報を確認する

型番

8182ZN5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプの仕様

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ イメージ1

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ イメージ2

  • 取付座用化粧カバーが付属

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプの寸法

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ フリー範囲/自動閉止範囲

 

(単位:mm)

 

品番 材料 仕上 扉幅 扉高さ ガラス厚 扉質量
8182ZN5 亜鉛合金(ZDC) クロムめっき 900以下 2000以下 6、8、10 36kg以下/2ヶ

注意・禁止事項

  • ※ 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
  • ※ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8182ZN5

1個

74,646( 82,111円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手前にも奥にもそれぞれに約90°開く自由丁番。
【特長】
・ゼロポジション(閉止位置)を簡単に調整可能。
・ドアの自動閉止機能は、約15°から働く。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りで使用可能。

カタログ

 

8182ZN5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプの型番8182ZN5のページです。
型番8182ZN5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                        ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                        ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA SOWA
                          通常価格 74,646円 51,034円 19,281円 30,679円 19,281円 45,042円 29,074円 30,780円 27,981円 31,172円 19,879円 22,668円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   7日目  
                          種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック ストッパー・クリック
                          本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス ステンレス
                          長さ(mm) 111 71 58 72 58 229.5 104 112 56 70 90 90
                          幅(mm) 56 56 80 80 80 55 80 55 55 90 63 114

                          ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました