(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M8505-13R
ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ トクシュチョウツガイ

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ M8505-13R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,377円
税込単価
32,315円

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付き。【特長】・扉の自動閉止機能は、約15°...

詳細情報を確認する

型番

M8505-13R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M8505-13R の仕様・寸法情報

商品情報

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプの仕様

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ イメージ

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ イメージ

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ 自動閉止範囲/フリー範囲

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ 自動閉止範囲/フリー範囲

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプの寸法例

(単位:mm)

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ ガラス加工図

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ ガラス加工図

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ 丁番取付位置

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ 丁番取付位置

(単位:mm)

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ 寸法図

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ 寸法図

(単位:mm)

品番形状仕上材料扉幅扉高さガラス厚扉質量
M8505R角丸クロムめっき黄銅(真鍮)800以下/2ヶ900以下/3ヶ2000以下/2ヶ2200以下/3ヶ8、1035kg以下/2ヶ45kg以下/3ヶ
M8505R-13サテンステンレス調

注意・禁止事項

  • ※ 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

この商品の付属品

  • ねじキャップ

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8505-13R

サテンステンレス調

1個

29,377( 32,315円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付き。
【特長】
・扉の自動閉止機能は、約15°から働く。
・約90°で扉を簡易保持。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りで使用。

カタログ

 

M8505-13Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプの型番M8505-13Rのページです。
型番M8505-13Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

          マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

          マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

            ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

              ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                  ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

                  ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

                    グランドシリーズ

                    グランドシリーズ

                      ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

                      ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

                        グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                        グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 スガツネ工業 ベスト SOWA
                            通常価格 29,074円 19,281円 30,679円 19,281円 1,286円 51,034円 51,867円 31,410円 25,106円 36,809円 114,300円 6,059円 22,668円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 - ガラス蝶番 ガラス蝶番 - ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック
                            本体材料 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 黄銅 ステンレス アルミ合金 SUS304 ステンレス
                            長さ(mm) 104 58 72 58 - 71 100 59 33 - 80 85 90
                            幅(mm) 80 80 80 80 - 56 90 90 25 - 108 44 114

                            ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M8505R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上

                            29,074円

                            ( 31,981円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            クロムめっき

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました