(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M8501R
ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ トクシュチョウツガイ

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ M8501R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,281円
税込単価
21,209円

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きガラスドア用自由丁番。【特長】・90°で...

詳細情報を確認する

型番

M8501R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M8501R の仕様・寸法情報

商品情報

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプの仕様

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ イメージ

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプの寸法

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ 丁番取付位置

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ ガラス加工図/寸法図

( )内寸法は上右図中※印付寸法が5mmの場合です。
図は各丸タイプを示します。

 

(単位:mm)

 

 
品番 形状 仕上 材料 扉幅 扉高さ ガラス厚 扉質量
M8501R 角丸 クロムめっき 黄銅(真鍮) 800以下/2ヶ 900以下/3ヶ 2200以下/2ヶ 2400以下/3ヶ 8、10 40kg以下/2ヶ 50kg以下/3ヶ
  • ※ ガラスサイズは質量を優先して決めてください。

注意・禁止事項

  • ※ 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

この商品の付属品

  • ねじキャップ

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8501R

クロムめっき

1個

19,281( 21,209円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きガラスドア用自由丁番。
【特長】
・90°で扉を簡易保持。
・約15°から働く扉の自動閉止機能。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りに使用。

カタログ

 

M8501Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプの型番M8501Rのページです。
型番M8501Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

          ステン横吊硝子蝶番シリーズ

          ステン横吊硝子蝶番シリーズ

            ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

            ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

              ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

                マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

                  ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                      ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

                      ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

                        エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

                        エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

                          ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                          ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 SOWA スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業
                            通常価格 19,281円 30,679円 19,281円 29,074円 1,311円 19,879円 31,172円 1,286円 31,410円 17,550円 25,106円 848円 51,034円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス ステンレス 黄銅 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 黄銅 黄銅 ポリアミド 亜鉛合金
                            長さ(mm) 58 72 58 104 - 90 70 - 59 65 33 - 71
                            幅(mm) 80 80 80 80 5 63 90 - 90 90 25 - 56

                            ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M8501-13R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上

                            19,482円

                            ( 21,430円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サテンステンレス調

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました