(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M8011-14
ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ トクシュチョウツガイ

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ M8011-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
124,650円
税込単価
137,115円

静音で丈夫なソフトクロージング機構付きガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取...

詳細情報を確認する

型番

M8011-14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M8011-14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ 外形図

製品仕様

  • 強化ガラス用
  • 付属品:セッティングブロック(1mm×2、2mm×2、3mm×2)
型番仕上材料扉幅ガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
M8011-14クロムめっきアルミニウム合金700~1,0008、10、12、13.5981100690
M8011-13サテンステンレス調
 

戸先角度調整用プレート取付位置

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ プレート取付位置

壁と丁番の間に差し込み、扉を閉めた時に、常に戸当りにあたるようにします。

開閉角度

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ 開閉角度

丁番取付位置、隙間寸法

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ 丁番取付位置

ガラス加工図

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ ガラス加工図

※閉止速度調整ねじは、丁番本体から出ない範囲で調整してください。

ガラス厚と扉高さ

ガラス厚81012、13.5
扉高さ2,200以下2,600以下3,000以下

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください、
  • 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。
  • 上下の丁番の閉止速度は必ず揃えてください。
  • 強制的に扉を開閉した場合、ソフトクロージング機構の構造上、金属音が発生します。

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8011-14

クロムめっき

1個

124,650( 137,115円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静音で丈夫なソフトクロージング機構付きガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ。
【特長】
・閉止速度調整機能付き。
・ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉止。
・約90°で扉を簡易保持。
・使用温度は、-10℃~50℃。
・付属品は、ねじキャップと戸先角度調整用プレート。(2枚入り)
【用途】
・シャワーブースの水回りなどに使用。

カタログ

 

M8011-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプの型番M8011-14のページです。
型番M8011-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

        グランドシリーズ

        グランドシリーズ

          ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

          ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

            ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

            ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                        180度開き蝶番 No.180

                        180度開き蝶番 No.180

                          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト SOWA
                            通常価格 124,650円 122,400円 17,550円 36,809円 24,302円 31,410円 31,172円 28,800円 19,281円 51,034円 30,679円 1,316円 22,668円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   11日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 - ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック
                            本体材料 アルミ合金 アルミ合金 黄銅 ステンレス 黄銅 亜鉛合金 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金 黄銅 鋼板 ステンレス
                            長さ(mm) 80 80 65 - - 59 70 71 58 71 72 150 90
                            幅(mm) 108 108 90 - - 90 90 104 80 56 80 72 78

                            ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M8011-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上

                            133,470円

                            ( 146,817円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サテンステンレス調

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました