(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,400円
税込単価
134,640円

j静音で丈夫なソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M8010-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ 外形図

製品仕様

  • 強化ガラス用
  • 付属品:セッティングブロック(1mm×2、2mm×2、3mm×2)
型番仕上材料扉幅ガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
M8010-14クロムめっきアルミニウム合金700~1,0008、10、12、13.5981100695
M8010-13サテンステンレス調
 

戸先角度調整用プレート取付位置

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ プレート取付位置

壁と丁番の間に差し込み、扉を閉めた時に、常に戸当りにあたるようにします。

丁番取付位置、隙間寸法

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ 丁番取付位置

ガラス加工図

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ 加工図

※閉止速度調整ねじは、丁番本体から出ない範囲で調整してください。

ガラス厚と扉高さ

ガラス厚81012、13.5
扉高さ2,200以下2,600以下3,000以下

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。
  • 上下の丁番の閉止速度は必ず揃えてください。
  • 強制的に扉を開閉した場合、ソフトクロージング機構の構造上、金属音が発生します。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ 開閉角度

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8010-13

サテンステンレス調

1個

122,400( 134,640円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

j静音で丈夫なソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ。
【特長】
・閉止速度調整機能付き。
・ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉止。
・約90°で扉を簡易保持。
・使用温度は、-10℃~50℃。
・付属品は、ねじキャップと戸先角度調整用プレート(2枚入り)。
【用途】
・シャワーブースの水回りなどに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

M8010-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプの型番M8010-13のページです。
型番M8010-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                          通常価格 122,400円 124,650円 29,074円 19,281円 19,281円 27,981円 30,780円 45,042円 30,679円 51,034円 74,646円 31,172円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                          種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                          本体材料 アルミ合金 アルミ合金 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金 亜鉛合金 黄銅
                          長さ(mm) 80 80 104 58 58 56 112 229.5 72 71 111 70
                          幅(mm) 108 108 80 80 80 55 55 55 80 56 56 90

                          ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました