(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,344円
税込単価
30,078円

押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。黄銅製のクロムメッキ仕上げ。

詳細情報を確認する

型番

5500-30-7 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5500-30-7

1個

27,344( 30,078円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
黄銅製のクロムメッキ仕上げ。

5500-30-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)の型番5500-30-7のページです。
型番5500-30-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)

    ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

    ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

      ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用

      ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用

        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

          180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

          180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

            180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

            180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

              キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

              キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

                ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                    ガラスウインドウファスナー C-892

                    ガラスウインドウファスナー C-892

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                      通常価格 27,344円 35,082円 19,236円 1,216円 3,181円 3,172円 1,737円 30,780円 27,981円 1,088円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   55日目  
                      種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 平蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                      付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                      本体材料 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金 亜鉛合金 黄銅 黄銅 亜鉛合金
                      長さ(mm) 33 56 32 38 66 69 37 112 56 97
                      幅(mm) 25 25 60 37.5 - - 36 55 55 29

                      ガラス丁番 5500-30-7 ガラス側板用(180°タイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました