(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用

ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,236円
税込単価
21,160円

押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。黄銅製のクロムメッキ仕上げ。

詳細情報を確認する

型番

5500-30-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5500-30-2

1個

19,236( 21,160円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
黄銅製のクロムメッキ仕上げ。

5500-30-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用の型番5500-30-2のページです。
型番5500-30-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用

ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用

    ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

      エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

      エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

        コーナーヒンジ FB-611

        コーナーヒンジ FB-611

          ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

            LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

            LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

              ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

                ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

                  コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                  コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                    ステンレス3管角ヒンジピン B-1970

                    ステンレス3管角ヒンジピン B-1970

                      180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                      180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                          ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

                          ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 19,236円 31,172円 848円 3,991円 74,646円 15,831円 30,679円 7,231円 2,012円 824円 4,052円 1,216円 473円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ハタ蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ダンパー なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) -
                            本体材料 黄銅 黄銅 ポリアミド 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 ステンレス鋼 黄銅 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス(SUS304) 亜鉛合金 -
                            長さ(mm) 32 70 - - 111 46 72 127 - - 60 38 20
                            幅(mm) 60 90 - - 56 100 80 21 17.5 - - 37.5 -

                            ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました