(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
668円
税込単価
735円

【特長】・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。角型デザインのGH34-8CR-K...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

//chk0-jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005169354/

角型デザイン

外形図

ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用 外形図

製品仕様

型番仕上扉幅扉高さガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
GH34-8CRクロムめっき450以下700以下4、5、639425

部品構成

ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用 部品構成
No.部品名材料仕上/色
(1)本体クロムめっき、塗装/ブラック
(2)化粧プレート亜鉛合金
(3)ワッシャ塩化ビニル樹脂(PVC)クリアー
(4)プレート取付ねじニッケルめっき、塗装/ブラック

ガラス加工図

ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用 ガラス加工図

ガラス厚により穴加工位置がかわります。

ガラス厚Aかぶせ代
4198
5187
6176

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
  • ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH34-8CR

1個

668( 735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。角型デザインのGH34-8CR-Kもあります。
・ブラック(艶消し)が新しく加わりました。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

GH34-8CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用の型番GH34-8CRのページです。
型番GH34-8CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

    ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

    ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

      SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

      SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

        マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

        マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

          ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

            ラバトリーヒンジ No.601A

            ラバトリーヒンジ No.601A

              ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

              ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                  強化ガラスグレビティヒンジ No.145

                  強化ガラスグレビティヒンジ No.145

                    ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1718

                    ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1718

                      ステン横吊硝子蝶番シリーズ

                      ステン横吊硝子蝶番シリーズ

                        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト タキゲン製造 スリーナイン島野 スガツネ工業
                          通常価格 668円 749円 648円 1,286円 19,281円 5,687円 558円 30,679円 13,031円 7,579円 1,311円 19,281円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                          種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 抜差し蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                          本体材料 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅 SUS304 ステンレス鋼(SUS304) 黄銅 SCS13 ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス 黄銅
                          長さ(mm) 38 38.5 37.6 - 58 116 38.5 72 121 100 - 58
                          幅(mm) 38 - - - 80 42 - 80 64 25 5 80

                          ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          当社オリジナル製品の試作品に使用しています
                          評価 3.0満足度:3.02020/03/24
                          当社で製作しているオリジナル製品の試作品の扉部分に使用しています。色と寸法で過去にいろいろ注文しているミスミのネットカタログで選定して、メーカーの紙カタログで確認してから、ミスミに手配・注文しました。ただ使ってみて強度的に少し弱いかなと感じています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました