(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,400円
税込単価
5,940円

キャッチ付のインセット扉用ガラス丁番。【特長】・取り付け後に扉の調整が可能。(...

詳細情報を確認する

型番

336HG51N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用の仕様

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用:関連画像

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用 イメージ

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用の寸法

 

(単位:mm)

 

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用:関連画像

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用 推奨必要丁番数

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用:関連画像

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用 取付加工図

 

(単位:mm)

 

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用:関連画像

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用 寸法図

 

(単位:mm)

 

 
品番 材料 仕上 適応かぶせ量 扉幅 扉高さ ガラス厚 開き角度
336HG51N 亜鉛合金(ZDC) ニッケルめっき 0 600 以下 2000 以下 5、6、8 180°

ガラス取付ねじ

 

(単位:mm)

 

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用:関連画像

ガラス取付ねじ 寸法図

A 面取寸法B ガラス取付ねじ(※3、付属)
5 1×45° M5×8
6 2×45° M5×10
8 4×45° M5×12

注意・禁止事項

  • ※ ガラス高さ1600mm以上は、8mm厚のガラスを推奨します。
  • ※ ガラス厚に合わせて、必ず面取加工を行ってください。

この商品の付属品

  • ガラス保護用プラスチックスペーサー
  • 側板用ねじ6.3×13

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

336HG51N

1個

5,400( 5,940円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャッチ付のインセット扉用ガラス丁番。
【特長】
・取り付け後に扉の調整が可能。(上下±2mm、左右±1mm)
・丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効活用。

カタログ

 

336HG51Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用の型番336HG51Nのページです。
型番336HG51Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

    ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

    ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

      180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

      180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

        ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

        ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

          コーナーリフトヒンジ FB-655

          コーナーリフトヒンジ FB-655

            コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

            コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

              コーナーヒンジ FB-610

              コーナーヒンジ FB-610

                三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

                三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

                  SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                  SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                      エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

                      エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

                        コーナーヒンジ FB-611

                        コーナーヒンジ FB-611

                          ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

                          ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 5,400円 10,539円 111円 7,197円 3,325円 2,012円 1,680円 8,692円 648円 558円 848円 3,991円 1,442円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ガラス蝶番 特殊蝶番 - 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 隠し蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他
                            本体材料 亜鉛合金 ステンレス鋼鋳物(SUS304) - ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 36.5 155 60 127 162 - 104 160 37.6 38.5 - - 60
                            幅(mm) 56 29 - 21 29 17.5 22 67.7 - - - - 40

                            キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました